Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TLM1210B-20 |
TLM1210BU-20 |
TLM1210N-20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Aussen - D (Ø) | Außen-Ø [Unterscheidung] | ID d (Ø) | Innen-Ø [Unterscheidung] | Farbe | Kernanzahl (Kern) | Minimaler Biegeradius (mm) | Maximum Betriebstemperatur (MPa) | Betriebstemperatur (°C) | Länge (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
561.74 € | 1 | auf Anfrage | 12 | Bis zu 15 | 10 | Bis zu 10 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent (auch farbig) | 1 | 130 | 0,6 (bei 20 °C) | Max. Betriebstemperatur: 260 °C | 20 | ||
450.31 € | 1 | auf Anfrage | 12 | Bis zu 15 | 10 | Bis zu 10 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Blau (lichtdurchlässig) | 1 | 130 | 0,6 (bei 20 °C) | Max. Betriebstemperatur: 260 °C | 20 | ||
346.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 10 | Bis zu 10 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 1 | 130 | 0,6 (bei 20 °C) | Max. Betriebstemperatur: 260 °C | 20 |
Loading...
Ausführung | Gerade | Nutzung Schneidservice | NA | Werkstoff | Fluorkunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Chemikalien | Betriebsumgebung | Standard / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | Werkstoff, Fluor-Kunststoff | Denaturiertes PTFE (Polytetrafluorethylen) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Ausführung
Aussen - D(Ø)
Außen-Ø [Unterscheidung]
ID d(Ø)
Innen-Ø [Unterscheidung]
Kernanzahl(Kern)
Maximum Betriebstemperatur(MPa)
Betriebstemperatur(°C)
Länge(m)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften