TLM, Fluorpolymer-Schläuche, Metrisch (Teilenummern)

TLM, Fluorpolymer-Schläuche, Metrisch

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

(i)Hinweis

  • For materials and specification details, please refer to the catalog.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.
  • The last digits of the product codes indicate the length of the tubings.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TLM1008R-20

Teilenummer
TLM1008R-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Aussen - D
(Ø)
Außen-Ø [Unterscheidung] ID d
(Ø)
Innen-Ø [Unterscheidung] Farbe Kernanzahl
(Kern)
Minimaler Biegeradius
(mm)
Maximum Betriebstemperatur
(MPa)
Betriebstemperatur
(°C)
Länge
(m)

368.84 €

1 auf Anfrage 10Bis zu 108Bis zu 8[Rot] Rot11000,7 (bei 20 °C)Max. Betriebstemperatur: 260 °C20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gerade Nutzung Schneidservice NA Werkstoff Fluorkunststoff
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Chemikalien Betriebsumgebung Standard / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit Werkstoff, Fluor-Kunststoff Denaturiertes PTFE (Polytetrafluorethylen)

Sie befinden sich auf der Seite für TLM, Fluorpolymer-Schläuche, Metrisch, die Teilenummer ist TLM1008R-20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TLM1008R-20.

Produktvarianten

Teilenummer
TLM0201N-20
TLM0201N-2S
TLM0201N-50
TLM1075B-20
TLM1075BU-20
TLM1075N-10
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Aussen - D
(Ø)
Außen-Ø [Unterscheidung] ID d
(Ø)
Innen-Ø [Unterscheidung] Farbe Kernanzahl
(Kern)
Minimaler Biegeradius
(mm)
Maximum Betriebstemperatur
(MPa)
Betriebstemperatur
(°C)
Länge
(m)

33.53 €

1 39 Arbeitstage 2Bis zu 21Max. 1[Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz1102,3 (bei 20 °C)Max. Betriebstemperatur: 260 °C20

4.06 €

1 auf Anfrage 2Bis zu 21Max. 1[Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz1102,3 (bei 20 °C)Max. Betriebstemperatur: 260 °C2

83.82 €

1 auf Anfrage 2Bis zu 21Max. 1[Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz1102,3 (bei 20 °C)Max. Betriebstemperatur: 260 °C50

575.26 €

1 auf Anfrage 10Bis zu 107.5Bis zu 8[Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent (auch farbig)1951 (bei 20 °C)Max. Betriebstemperatur: 260 °C20

542.55 €

1 auf Anfrage 10Bis zu 107.5Bis zu 8[Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Blau (lichtdurchlässig)1951 (bei 20 °C)Max. Betriebstemperatur: 260 °C20

187.19 €

1 auf Anfrage 10Bis zu 107.5Bis zu 8[Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz1951 (bei 20 °C)Max. Betriebstemperatur: 260 °C10

Technischer Support