TLM, Fluorpolymer-Schläuche, Metrisch (Teilenummern)

TLM, Fluorpolymer-Schläuche, Metrisch

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

(i)Hinweis

  • For materials and specification details, please refer to the catalog.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.
  • The last digits of the product codes indicate the length of the tubings.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TLM1210B-20
TLM1210BU-20
TLM1210N-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Aussen - D
(Ø)
Außen-Ø [Unterscheidung] ID d
(Ø)
Innen-Ø [Unterscheidung] Farbe Kernanzahl
(Kern)
Minimaler Biegeradius
(mm)
Maximum Betriebstemperatur
(MPa)
Betriebstemperatur
(°C)
Länge
(m)

561.74 €

1 auf Anfrage 12Bis zu 1510Bis zu 10[Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent (auch farbig)11300,6 (bei 20 °C)Max. Betriebstemperatur: 260 °C20

450.31 €

1 auf Anfrage 12Bis zu 1510Bis zu 10[Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Blau (lichtdurchlässig)11300,6 (bei 20 °C)Max. Betriebstemperatur: 260 °C20

346.35 €

1 4 Arbeitstage 12Bis zu 1510Bis zu 10[Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz11300,6 (bei 20 °C)Max. Betriebstemperatur: 260 °C20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gerade Nutzung Schneidservice NA Werkstoff Fluorkunststoff
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Chemikalien Betriebsumgebung Standard / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit Werkstoff, Fluor-Kunststoff Denaturiertes PTFE (Polytetrafluorethylen)

Technischer Support