Fluoropolymer Tubing (PFA) Inch Size, TILM Series (Teilenummern)

Fluoropolymer Tubing (PFA) Inch Size, TILM Series
Fluoropolymer tubing (PFA) with superior heat resistance, inch size, TILM series.
[Features]
· Uses highly chemical-resistant fluoropolymer.
[Applications]
· Used in manufacturing of solar cells, liquid crystals, hard disk drives, and in the health care and food industries.

(i)Hinweis

  • ■ SMC Air Cylinder Product Selection and Technical Information
    The featured products page can be found here.

    ■ SMC Product Line
    Webpages for products currently without individual pages on this site will be released on an ad-hoc basis.
    Click here for a quotation or to make an order if you have a model number.
  • Refer to the manufacturer's catalog for specification and material details.
  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.
  • The last digits of the product codes indicate the length of the tubings.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TILM05N-50

Teilenummer
TILM05N-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø [Unterscheidung] Innen-Ø [Unterscheidung] Farbe Minimaler Biegeradius
(mm)
Outer Diameter D
(inch)
I.D. D
(inch)
Tube O.D. D
(mm)
Tube I.D. d
(mm)
Maximum Betriebstemperatur
(MPa)
Länge
(m)

268.13 €

1 auf Anfrage Bis zu 5Bis zu 4[Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz253/161/84.753.151,5 (bei 20 °C)50

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gerade Nutzung Schneidservice NA Werkstoff Fluorkunststoff
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Chemikalien Betriebsumgebung Standard / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit Kernanzahl(Kern) 1
Werkstoff, Fluor-Kunststoff Denaturiertes PTFE (Polytetrafluorethylen) Betriebstemperatur(°C) Max. Betriebstemperatur: 260 °C

Sie befinden sich auf der Seite für Fluoropolymer Tubing (PFA) Inch Size, TILM Series, die Teilenummer ist TILM05N-50.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TILM05N-50.

Produktvarianten

Teilenummer
TILM01N-16
TILM01N-20
TILM01N-2S
TILM05R-20
TILM07B-20
TILM07BU-20
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø [Unterscheidung] Innen-Ø [Unterscheidung] Farbe Minimaler Biegeradius
(mm)
Outer Diameter D
(inch)
I.D. D
(inch)
Tube O.D. D
(mm)
Tube I.D. d
(mm)
Maximum Betriebstemperatur
(MPa)
Länge
(m)

38.82 €

1 auf Anfrage Bis zu 4bis zu 3[Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz201/80.0863.182.181 (bei 20 °C)16

46.00 €

1 39 Arbeitstage Bis zu 4bis zu 3[Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz201/80.0863.182.181 (bei 20 °C)20

5.56 €

1 auf Anfrage Bis zu 4bis zu 3[Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz201/80.0863.182.181 (bei 20 °C)2

155.65 €

1 auf Anfrage Bis zu 5Bis zu 4[Rot] Rot253/161/84.753.151,5 (bei 20 °C)20

304.55 €

1 auf Anfrage Bis zu 7Bis zu 4[Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent (auch farbig)351/45/326.353.951,7 (bei 20 °C)20

243.82 €

1 auf Anfrage Bis zu 7Bis zu 4[Rot] Rot (blickdicht)351/45/326.353.951,7 (bei 20 °C)20

Technischer Support