Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TILM11N-16
Teilenummer
|
---|
TILM11N-16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außen-Ø [Unterscheidung] | Innen-Ø [Unterscheidung] | Farbe | Minimaler Biegeradius (mm) | Outer Diameter D (inch) | I.D. D (inch) | Tube O.D. D (mm) | Tube I.D. d (mm) | Maximum Betriebstemperatur (MPa) | Länge (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
329.84 € | 1 | auf Anfrage | Bis zu 10 | Bis zu 7 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 60 | 3/8 | 1/4 | 9.53 | 6.33 | 1,5 (bei 20 °C) | 16 |
Loading...
Ausführung | Gerade | Nutzung Schneidservice | NA | Werkstoff | Fluorkunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Chemikalien | Betriebsumgebung | Standard / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | Kernanzahl(Kern) | 1 |
Werkstoff, Fluor-Kunststoff | Denaturiertes PTFE (Polytetrafluorethylen) | Betriebstemperatur(°C) | Max. Betriebstemperatur: 260 °C |
Sie befinden sich auf der Seite für Fluoropolymer Tubing (PFA) Inch Size, TILM Series, die Teilenummer ist TILM11N-16.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TILM11N-16.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Ausführung
Außen-Ø [Unterscheidung]
Innen-Ø [Unterscheidung]
Outer Diameter D(inch)
I.D. D(inch)
Tube O.D. D(mm)
Tube I.D. d(mm)
Maximum Betriebstemperatur(MPa)
Länge(m)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
TILM01N-16 |
TILM01N-20 |
TILM01N-2S |
TILM11N-20 |
TILM11N-2S |
TILM11N-33 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Außen-Ø [Unterscheidung] | Innen-Ø [Unterscheidung] | Farbe | Minimaler Biegeradius (mm) | Outer Diameter D (inch) | I.D. D (inch) | Tube O.D. D (mm) | Tube I.D. d (mm) | Maximum Betriebstemperatur (MPa) | Länge (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.82 € | 1 | auf Anfrage | Bis zu 4 | bis zu 3 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 20 | 1/8 | 0.086 | 3.18 | 2.18 | 1 (bei 20 °C) | 16 | ||
46.00 € | 1 | 39 Arbeitstage | Bis zu 4 | bis zu 3 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 20 | 1/8 | 0.086 | 3.18 | 2.18 | 1 (bei 20 °C) | 20 | ||
5.56 € | 1 | auf Anfrage | Bis zu 4 | bis zu 3 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 20 | 1/8 | 0.086 | 3.18 | 2.18 | 1 (bei 20 °C) | 2 | ||
390.40 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Bis zu 10 | Bis zu 7 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 60 | 3/8 | 1/4 | 9.53 | 6.33 | 1,5 (bei 20 °C) | 20 | ||
45.53 € | 1 | auf Anfrage | Bis zu 10 | Bis zu 7 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 60 | 3/8 | 1/4 | 9.53 | 6.33 | 1,5 (bei 20 °C) | 2 | ||
680.31 € | 1 | auf Anfrage | Bis zu 10 | Bis zu 7 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 60 | 3/8 | 1/4 | 9.53 | 6.33 | 1,5 (bei 20 °C) | 33 |