Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
RSDQB16-10DZ
Teilenummer
|
---|
RSDQB16-10DZ |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder, Betriebsmethode | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Specifications | Support bracket | Port thread type | Auto Switch | Type of Mount Support | Rod Tip Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 16 | 10 | Eingebauter Magnet | Ohne Befestigungsschraube | M-Schraube | Ohne | Durchbohrung (Standard) | Ausführung mit Rundstab |
Loading...
Stange, Betriebsmethode | Einfach-Stangen | Grundkörper, Form | Plattenzylinder | Zusätzliche Funktionen | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Umgebung, Anwendungen | Standard | Cushion | Kautschukdämpfer | Operating Pressure(MPa) | 1,0 |
Tube Material | Aluminiumlegierung/hartanodisiertes Aluminium | Specification of cylinder | Stoppzylinder/Ausführung mit fester Montagehöhe |
Sie befinden sich auf der Seite für RS (D) Q-Z, Stopperzylinder, feste Einbauhöhe, die Teilenummer ist RSDQB16-10DZ.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RSDQB16-10DZ.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zylinder, Betriebsmethode
Ausführung
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Specifications
Support bracket
Port thread type
Auto Switch
Type of Mount Support
Rod Tip Shape
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
RSDQA20-10DZ |
RSDQA20-20BZ |
RSDQA20-20DZ |
RSDQB16-10TZ |
RSDQB16-15DZ |
RSDQB20-10DZ |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zylinder, Betriebsmethode | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Specifications | Support bracket | Port thread type | Auto Switch | Type of Mount Support | Rod Tip Shape |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 20 | 10 | Eingebauter Magnet | Sans boulon de montage | Rc | Ohne | Gewindebohrung beidseitig | Ausführung mit Rundstab | ||
74.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Mit Rückholfeder | 20 | 20 | Eingebauter Magnet | Sans boulon de montage | Rc | Ohne | Gewindebohrung beidseitig | Ausführung mit Rundstab | ||
74.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 20 | 20 | Eingebauter Magnet | Sans boulon de montage | Rc | Ohne | Gewindebohrung beidseitig | Ausführung mit Rundstab | ||
69.89 € | 1 | 39 Arbeitstage | [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft) | 16 | 10 | Eingebauter Magnet | Sans boulon de montage | M-Schraube | Ohne | Durchbohrung (Standard) | Ausführung mit Rundstab | ||
70.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 16 | 15 | Eingebauter Magnet | Sans boulon de montage | M-Schraube | Ohne | Durchbohrung (Standard) | Ausführung mit Rundstab | ||
72.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 20 | 10 | Eingebauter Magnet | Ohne Befestigungsschraube | Rc | Ohne | Durchbohrung (Standard) | Ausführung mit Rundstab |