Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
RS2H50TF-30TL-DCS
Teilenummer
|
---|
RS2H50TF-30TL-DCS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder, Betriebsmethode | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Port thread type | Body Options | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Head Cover Port Position | Direction of Piping | Walzenmaterial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft) | 50 | 30 | G | Mit Verriegelungsmechanismus, mit Abbruchkappe, mit Hebelerkennungsschalter | Ohne (eingebauten Magnet) | - | - | Positionsverhältnis von Hebel und Anschluss: Standard | Flansch-Seite | Kunststoff |
Loading...
Stange, Betriebsmethode | Einfach-Stangen | Grundkörper, Form | Plattenzylinder | Zusätzliche Funktionen | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Umgebung, Anwendungen | Standard | Cushion | Kautschukdämpfer | Operating Pressure(MPa) | 1,0 |
Rod Tip Shape | Hebel mit eingebautem Stoßdämpfer | Tube Material | Aluminiumlegierung/hartanodisiertes Aluminium | Specification of cylinder | Stopperzylinder für schwere Lasten |
Mount Type | Flansch |
Sie befinden sich auf der Seite für RS2H, Stopperzylinder für schwere Lasten, die Teilenummer ist RS2H50TF-30TL-DCS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RS2H50TF-30TL-DCS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zylinder, Betriebsmethode
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Ausführung
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Port thread type
Body Options
Auto Switch
Head Cover Port Position
Direction of Piping
Walzenmaterial
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
RS2H50-30BL-DS |
RS2H50-30BL-DSQ |
RS2H50-30BL-M9B |
RS2H50TF-30TL-P |
RS2H50TF-30TM |
RS2H50TF-30TM-C |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zylinder, Betriebsmethode | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Port thread type | Body Options | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Head Cover Port Position | Direction of Piping | Walzenmaterial |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
593.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Mit Rückholfeder | 50 | 30 | Rc | Mit Verriegelungsmechanismus, mit Hebelerkennungsschalter | Ohne (eingebauten Magnet) | - | - | Positionsverhältnis von Hebel und Anschluss: Standard | Flansch-Seite | Kunststoff | ||
593.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Mit Rückholfeder | 50 | 30 | Rc | Mit Verriegelungsmechanismus, mit Hebelerkennungsschalter | Ohne (eingebauten Magnet) | - | - | Positionsverhältnis von Hebel und Anschluss: 180° | Flansch-Seite | Kunststoff | ||
504.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Mit Rückholfeder | 50 | 30 | Rc | Ohne Option | M9B | 0.5 | 2 Stk. | Positionsverhältnis von Hebel und Anschluss: Standard | Flansch-Seite | Kunststoff | ||
442.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft) | 50 | 30 | G | Ohne Option | Ohne (eingebauten Magnet) | - | - | Positionsverhältnis von Hebel und Anschluss: 270° | Flansch-Seite | Kunststoff | ||
442.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft) | 50 | 30 | G | Ohne Option | Ohne (eingebauten Magnet) | - | - | Positionsverhältnis von Hebel und Anschluss: Standard | Flansch-Seite | Karbonstahl | ||
452.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft) | 50 | 30 | G | Mit Abbruchkappe | Ohne (eingebauten Magnet) | - | - | Positionsverhältnis von Hebel und Anschluss: Standard | Flansch-Seite | Karbonstahl |