Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
RS2H50-30BL-D |
RS2H50-30DL-D |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder, Betriebsmethode | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Port thread type | Body Options | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Head Cover Port Position | Direction of Piping | Walzenmaterial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
457.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Mit Rückholfeder | 50 | 30 | Rc | Mit Verriegelungsmechanismus | Ohne (eingebauten Magnet) | - | - | Positionsverhältnis von Hebel und Anschluss: Standard | Flansch-Seite | Kunststoff | ||
457.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 50 | 30 | Rc | Mit Verriegelungsmechanismus | Ohne (eingebauten Magnet) | - | - | Positionsverhältnis von Hebel und Anschluss: Standard | Flansch-Seite | Kunststoff |
Loading...
Stange, Betriebsmethode | Einfach-Stangen | Grundkörper, Form | Plattenzylinder | Zusätzliche Funktionen | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Umgebung, Anwendungen | Standard | Cushion | Kautschukdämpfer | Operating Pressure(MPa) | 1,0 |
Rod Tip Shape | Hebel mit eingebautem Stoßdämpfer | Tube Material | Aluminiumlegierung/hartanodisiertes Aluminium | Specification of cylinder | Stopperzylinder für schwere Lasten |
Mount Type | Flansch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zylinder, Betriebsmethode
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Ausführung
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Port thread type
Body Options
Auto Switch
Head Cover Port Position
Direction of Piping
Walzenmaterial
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften