Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder, Betriebsmethode | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Port thread type | Body Options | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Walzenmaterial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
295.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Mit Rückholfeder | 20 | 15 | M | Ohne Option | Ohne (eingebauten Magnet) | - | - | Kunststoff | ||
305.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Mit Rückholfeder | 20 | 15 | M | Mit Verriegelungsmechanismus | Ohne (eingebauten Magnet) | - | - | Kunststoff | ||
311.63 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Mit Rückholfeder | 20 | 15 | M | Mit Verriegelungsmechanismus, mit Abbruchkappe | Ohne (eingebauten Magnet) | - | - | Kunststoff | ||
295.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Mit Rückholfeder | 20 | 15 | M | Ohne Option | Ohne (eingebauten Magnet) | - | - | Karbonstahl | ||
305.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Mit Rückholfeder | 20 | 15 | M | Mit Verriegelungsmechanismus | Ohne (eingebauten Magnet) | - | - | Karbonstahl | ||
416.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Mit Rückholfeder | 20 | 15 | M | Mit Verriegelungsmechanismus, mit Hebelerkennungsschalter | Ohne (eingebauten Magnet) | - | - | Karbonstahl | ||
295.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 20 | 15 | M | Ohne Option | Ohne (eingebauten Magnet) | - | - | Kunststoff | ||
305.37 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 20 | 15 | M | Mit Verriegelungsmechanismus | Ohne (eingebauten Magnet) | - | - | Kunststoff | ||
416.71 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 20 | 15 | M | Mit Verriegelungsmechanismus, mit Hebelerkennungsschalter | Ohne (eingebauten Magnet) | - | - | Kunststoff | ||
406.79 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 20 | 15 | M | Mit Hebelerkennungsschalter | Ohne (eingebauten Magnet) | - | - | Kunststoff | ||
305.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 20 | 15 | M | Mit Verriegelungsmechanismus | Ohne (eingebauten Magnet) | - | - | Karbonstahl | ||
311.66 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 20 | 15 | M | Mit Verriegelungsmechanismus, mit Abbruchkappe | Ohne (eingebauten Magnet) | - | - | Karbonstahl | ||
416.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 20 | 15 | M | Mit Verriegelungsmechanismus, mit Hebelerkennungsschalter | Ohne (eingebauten Magnet) | - | - | Karbonstahl | ||
295.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft) | 20 | 15 | M | Ohne Option | Ohne (eingebauten Magnet) | - | - | Karbonstahl | ||
362.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft) | 20 | 15 | M | Ohne Option | M9PW | 0.5 | 2 Stk. | Karbonstahl | ||
307.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Mit Rückholfeder | 32 | 20 | Rc | Ohne Option | Ohne (eingebauten Magnet) | - | - | Kunststoff | ||
314.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Mit Rückholfeder | 32 | 20 | Rc | Mit Abbruchkappe | Ohne (eingebauten Magnet) | - | - | Kunststoff | ||
326.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Mit Rückholfeder | 32 | 20 | Rc | Mit Verriegelungsmechanismus, mit Abbruchkappe | Ohne (eingebauten Magnet) | - | - | Kunststoff | ||
307.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Mit Rückholfeder | 32 | 20 | Rc | Ohne Option | Ohne (eingebauten Magnet) | - | - | Karbonstahl | ||
319.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Mit Rückholfeder | 32 | 20 | Rc | Mit Verriegelungsmechanismus | Ohne (eingebauten Magnet) | - | - | Karbonstahl | ||
314.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 32 | 20 | Rc | Mit Abbruchkappe | Ohne (eingebauten Magnet) | - | - | Kunststoff | ||
307.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 32 | 20 | Rc | Ohne Option | Ohne (eingebauten Magnet) | - | - | Karbonstahl | ||
319.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 32 | 20 | Rc | Mit Verriegelungsmechanismus | Ohne (eingebauten Magnet) | - | - | Karbonstahl | ||
326.16 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 32 | 20 | Rc | Mit Verriegelungsmechanismus, mit Abbruchkappe | Ohne (eingebauten Magnet) | - | - | Karbonstahl | ||
343.66 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 32 | 20 | Rc | Ohne Option | M9BV | 0.5 | 1 Stk. | Karbonstahl | ||
419.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 32 | 20 | Rc | Mit Hebelerkennungsschalter | Ohne (eingebauten Magnet) | - | - | Karbonstahl | ||
307.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft) | 32 | 20 | Rc | Ohne Option | Ohne (eingebauten Magnet) | - | - | Karbonstahl | ||
319.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft) | 32 | 20 | Rc | Mit Verriegelungsmechanismus | Ohne (eingebauten Magnet) | - | - | Karbonstahl | ||
307.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Mit Rückholfeder | 32 | 20 | G | Ohne Option | Ohne (eingebauten Magnet) | - | - | Kunststoff | ||
307.87 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Mit Rückholfeder | 32 | 20 | G | Ohne Option | Ohne (eingebauten Magnet) | - | - | Karbonstahl | ||
319.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Mit Rückholfeder | 32 | 20 | G | Mit Verriegelungsmechanismus | Ohne (eingebauten Magnet) | - | - | Karbonstahl | ||
431.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Mit Rückholfeder | 32 | 20 | G | Mit Verriegelungsmechanismus, mit Hebelerkennungsschalter | Ohne (eingebauten Magnet) | - | - | Karbonstahl | ||
319.79 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 32 | 20 | G | Mit Verriegelungsmechanismus | Ohne (eingebauten Magnet) | - | - | Kunststoff | ||
307.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 32 | 20 | G | Ohne Option | Ohne (eingebauten Magnet) | - | - | Karbonstahl | ||
419.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 32 | 20 | G | Mit Hebelerkennungsschalter | Ohne (eingebauten Magnet) | - | - | Karbonstahl | ||
307.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft) | 32 | 20 | G | Ohne Option | Ohne (eingebauten Magnet) | - | - | Kunststoff | ||
419.13 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft) | 32 | 20 | G | Mit Hebelerkennungsschalter | Ohne (eingebauten Magnet) | - | - | Kunststoff | ||
307.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft) | 32 | 20 | G | Ohne Option | Ohne (eingebauten Magnet) | - | - | Karbonstahl | ||
319.85 € | 1 | 36 Arbeitstage | [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft) | 32 | 20 | G | Mit Verriegelungsmechanismus | Ohne (eingebauten Magnet) | - | - | Karbonstahl |
Loading...
Stange, Betriebsmethode | Einfach-Stangen | Grundkörper, Form | Plattenzylinder | Zusätzliche Funktionen | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Umgebung, Anwendungen | Standard | Cushion | Kautschukdämpfer | Operating Pressure(MPa) | 1,0 |
Rod Tip Shape | Hebel mit eingebautem Stoßdämpfer | Tube Material | Aluminiumlegierung/hartanodisiertes Aluminium | Specification of cylinder | Stopperzylinder für schwere Lasten |
Mount Type | Flansch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zylinder, Betriebsmethode
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Port thread type
Body Options
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Walzenmaterial
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften