Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ZCDUKC20-50D-A90
Teilenummer
|
---|
ZCDUKC20-50D-A90 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Stange, Betriebsmethode | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Rod Tip Shape | Vakuum Anschlussmethode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
193.95 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 20 | 50 | 0,11 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | M5 × 0,8 | A90 | 0.5 | 2 Stk. | Außengewinde | Anschluss Kappe |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Double-Acting | Grundkörper, Form | Plattenzylinder | Zusätzliche Funktionen | Standard / Mit Stangenarretierung |
---|---|---|---|---|---|
Umgebung, Anwendungen | Standard / Vakuum | Cushion | Gummistoßdämpfer an beiden Enden | Type of Mount Support | Grundausführung |
Tube Material | Aluminiumlegierung/hartanodisiertes Aluminium | Specification of cylinder | Zylinder für Direktmontage für Anwendungen mit Druckluft |
Sie befinden sich auf der Seite für ZC (D) UK, Zylinder für Direktmontage mit Vakuum-Saugnapf, die Teilenummer ist ZCDUKC20-50D-A90.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ZCDUKC20-50D-A90.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Stange, Betriebsmethode
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Operating Pressure(MPa)
Specifications
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Rod Tip Shape
Vakuum Anschlussmethode
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
ZCDUKC10-10D-M9PSAPC |
ZCDUKC10-15D |
ZCDUKC10-15D-M9B |
ZCDUKC20-50D-M9BL |
ZCDUKC20-50D-M9BV |
ZCDUKC20-5D |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Stange, Betriebsmethode | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Rod Tip Shape | Vakuum Anschlussmethode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
178.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 10 | 10 | 0,13 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | M5 × 0,8 | M9P | M8-3 poligen Steckverbinder / 0,5 | 2 Stk. | Außengewinde | Anschluss Kappe | ||
98.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 10 | 15 | 0,13 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | M5 × 0,8 | Ohne | - | - | Außengewinde | Anschluss Kappe | ||
160.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 10 | 15 | 0,13 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | M5 × 0,8 | M9B | 0.5 | 2 Stk. | Außengewinde | Anschluss Kappe | ||
222.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 20 | 50 | 0,11 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | M5 × 0,8 | M9B | 3 | 2 Stk. | Außengewinde | Anschluss Kappe | ||
224.16 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 20 | 50 | 0,11 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | M5 × 0,8 | M9BV | 0.5 | 2 Stk. | Außengewinde | Anschluss Kappe | ||
132.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 20 | 5 | 0,11 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | M5 × 0,8 | Ohne | - | - | Außengewinde | Anschluss Kappe |