Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MTS32-175M
Teilenummer
|
---|
MTS32-175M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Umgebung, Anwendungen | Cushion | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Rod Tip Shape | Custom-made Specifications | Direction of Piping | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
629.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 175 | Standard | Pneumatische Dämpfung | 0,1 bis 0,7 | Ohne Endverriegelung (Standard) | Rc | Ohne (eingebauten Magnet) | - | - | Außengewinde | Ohne | - |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Double-Acting | Stange, Betriebsmethode | Einfach-Stangen | Grundkörper, Form | Geführt |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | Standard / Mit Stangenarretierung | Tube Material | Aluminiumlegierung/hartanodisiertes Aluminium | Type of Shaft Bearing | Kugel-Spline |
Specification of cylinder | Präzisionszylinder |
Sie befinden sich auf der Seite für MTS, Präzisionszylinder (Durchmesser 12-40) , die Teilenummer ist MTS32-175M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MTS32-175M.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Direction of Piping
Ausführung
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Umgebung, Anwendungen
Cushion
Operating Pressure(MPa)
Specifications
Port thread type
Auto Switch
Rod Tip Shape
Custom-made Specifications
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
MTS12-100RM |
MTS12-25 |
MTS12-25M |
MTS32-175R |
MTS32-175R-XC8 |
MTS32-200 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Umgebung, Anwendungen | Cushion | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Rod Tip Shape | Custom-made Specifications | Direction of Piping |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
466.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | 12 | 100 | Standard | Pneumatische Dämpfung | 0,17 bis 0,7 | Mit kopfseitiger Endverriegelung | M-Schraube | Ohne (eingebauten Magnet) | - | - | Außengewinde | Ohne | - | ||
329.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 25 | Standard | Pneumatische Dämpfung | 0,12 bis 0,7 | Ohne Endverriegelung (Standard) | M-Schraube | Ohne (eingebauten Magnet) | - | - | Innengewinde (Standard) | Ohne | - | ||
338.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | 12 | 25 | Standard | Pneumatische Dämpfung | 0,12 bis 0,7 | Ohne Endverriegelung (Standard) | M-Schraube | Ohne (eingebauten Magnet) | - | - | Außengewinde | Ohne | - | ||
668.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 175 | Standard | Pneumatische Dämpfung | 0,15 bis 0,7 | Mit kopfseitiger Endverriegelung | Rc | Ohne (eingebauten Magnet) | - | - | Innengewinde (Standard) | Ohne | - | ||
702.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 175 | Standard | Pneumatische Dämpfung | 0,15 bis 0,7 | Mit kopfseitiger Endverriegelung | Rc | Ohne (eingebauten Magnet) | - | - | Innengewinde (Standard) | Einstellbarer Zylinder / einstellbarer Verlängerungsmodell | - | ||
644.92 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 200 | Standard | Pneumatische Dämpfung | 0,1 bis 0,7 | Ohne Endverriegelung (Standard) | Rc | Ohne (eingebauten Magnet) | - | - | Innengewinde (Standard) | Ohne | - |