Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CG1BN40-125TZ
Teilenummer
|
---|
CG1BN40-125TZ |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder, Betriebsmethode | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Swinging Receiving Metal | Rod Tip Metal Fitting | Type of Mount Support | Rod Tip Shape | Custom-made Specifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.48 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft) | 40 | 125 | 0,23 bis 1,0 | Ohne Magnet | - | - | - | Ohne Befestigungselement | Ohne Befestigungselement | Grundausführung | Stab männlich (male) | Auf Bestellung gefertigte Produkte nicht verfügbar |
Loading...
Stange, Betriebsmethode | Einfach-Stangen | Grundkörper, Form | Standard | Zusätzliche Funktionen | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Umgebung, Anwendungen | Standard | Cushion | Kautschukdämpfer |
Sie befinden sich auf der Seite für Air Cylinder Standard Type, Single Acting, Spring Return/Extend CG1 Series, die Teilenummer ist CG1BN40-125TZ.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CG1BN40-125TZ.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zylinder, Betriebsmethode
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Ausführung
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Operating Pressure(MPa)
Specifications
Swinging Receiving Metal
Rod Tip Metal Fitting
Type of Mount Support
Rod Tip Shape
Custom-made Specifications
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CDG1BN20-125SZ |
CDG1BN20-125TZ |
CDG1BN20-15SZ |
CG1BN40-140SFZ |
CG1BN40-140SZ |
CG1BN40-150SZ |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zylinder, Betriebsmethode | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Swinging Receiving Metal | Rod Tip Metal Fitting | Type of Mount Support | Rod Tip Shape | Custom-made Specifications |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.31 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfachwirkend (Ausfahren) | 20 | 125 | 0,18 bis 1,0 | Eingebauter Magnet | Keine | - | - | Ohne Befestigungselement | Ohne Befestigungselement | Grundausführung | Stab männlich (male) | Auf Bestellung gefertigte Produkte nicht verfügbar | ||
69.31 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft) | 20 | 125 | 0,23 bis 1,0 | Eingebauter Magnet | Keine | - | - | Ohne Befestigungselement | Ohne Befestigungselement | Grundausführung | Stab männlich (male) | Auf Bestellung gefertigte Produkte nicht verfügbar | ||
45.77 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfachwirkend (Ausfahren) | 20 | 15 | 0,18 bis 1,0 | Eingebauter Magnet | Keine | - | - | Ohne Befestigungselement | Ohne Befestigungselement | Grundausführung | Stab männlich (male) | Auf Bestellung gefertigte Produkte nicht verfügbar | ||
99.15 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfachwirkend (Ausfahren) | 40 | 140 | 0,18 bis 1,0 | Ohne Magnet | - | - | - | Ohne Befestigungselement | Ohne Befestigungselement | Grundausführung | Stab weiblich (female) | Auf Bestellung gefertigte Produkte nicht verfügbar | ||
99.15 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfachwirkend (Ausfahren) | 40 | 140 | 0,18 bis 1,0 | Ohne Magnet | - | - | - | Ohne Befestigungselement | Ohne Befestigungselement | Grundausführung | Stab männlich (male) | Auf Bestellung gefertigte Produkte nicht verfügbar | ||
99.15 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfachwirkend (Ausfahren) | 40 | 150 | 0,18 bis 1,0 | Ohne Magnet | - | - | - | Ohne Befestigungselement | Ohne Befestigungselement | Grundausführung | Stab männlich (male) | Auf Bestellung gefertigte Produkte nicht verfügbar |