Digitaler Durchflussschalter für Druckluft, Serie PF2A (Teilenummern - CAD Download)

Digitaler Durchflussschalter für Druckluft, Serie PF2A
SMC bietet ein breites Sortiment an digitalen Durchflussschaltern. Serie PF2A für Druckluft, PF2W für Wasser, PF2D für deionisiertes Wasser und Chemikalien. Die digitale Anzeige ermöglicht die Durchflusseinstellung und –Überwachung.. Mit integrierter oder mit getrennter Anzeigeeinheit für entsprechende Anwendungen erhältlich. Wasserfeste Konstruktion gemäß IP65. Umschalten von momentanem Durchfluss zu summiertem Durchfluss ist möglich.

(i)Hinweis

  • See catalog for specification details.
  • Product pictures are representations. CAD data is not supported for some model numbers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PF2A710-F02-27N

Spezifikationen des digitalen Durchflussschalters für Luft PF2A-Serie

Äußeres Erscheinungsbild der PF2A7-Serie (Typ mit integrierter Anzeige)

Äußeres Erscheinungsbild der PF2A7-Serie (Typ mit integrierter Anzeige)

Äußeres Erscheinungsbild der PF2A5-Serie (Fernbedienungsart / Sensorteil)

Äußeres Erscheinungsbild der PF2A5-Serie (Fernbedienungsart / Sensorteil)

Spezifikationen von PF2A7

ModellPF2A710PF2A750PF2A711PF2A721PF2A751
Gemessene FlüssigkeitLuft, Stickstoff
Messbereich Durchflussmenge0,5 bis 10,5 l/min2,5 bis 52,5 l/min5 bis 105 l/min10 bis 210 l/min25 bis 525 l/min
Bereich der Durchflussmenge einstellen0,5 bis 10,5 l/min2,5 bis 52,5 l/min5 bis 105 l/min10 bis 210 l/min25 bis 525 l/min
Nenndurchflussbereich1 bis 10 L/min5 bis 50 L/min10 bis 100 L/min20 bis 200 L/min50 bis 500 l/min
Minimale Einstellung der Einheit0,1 l / min0,5 l/min1 L/min2 L/min5 L/min
Kumulierter Impulsdurchflusswechselwert (Impulsbreite: 50 ms)0,1 L/Impuls0,5 L/Impuls1 L/Impuls2 L/Impuls5 L/Impuls
Anzeigeeinheit *1, 2)Unmittelbarer DurchflussL/min, CFM × 10^-2L/min, CFM x 10^-1
Kumulierte DurchflussmengeL, ft^3 × 10^-1
Fluidtemperatur0 bis 50 °C.
Genauigkeit *3)±5% F.S.
Wiederholgenauigkeit±1% F.S.±2% F.S.
Temperatur±3% F.S. (15 bis 35 °C, 25 °C Referenz), ±5 % v.E. (0 bis 50 °C, 25 °C Referenz)
Leistungsaufnahme150 mA oder weniger160 mA oder weniger170 mA oder weniger
Gewicht *4)250 g290 g
Portgröße (rc, NPT, G)1/8, 1/43/81/2
Art der ErkennungWärmeart
Anzeigeleuchte3-stellige 7-Segment-LED
Betriebsdruckbereich-50 kPa bis 0,5 MPa-50 kPa bis 0,75 MPa
Druck aushalten1,0 MPa
Bereich der kumulierten Durchflussrate *5)0 bis 999.999 L
Ausgangsspezifikationen *6)Ausgang schaltenNPN offener Kollektor: Maximaler Laststrom: 80 mA, Interner Spannungsabfall: 1 V oder weniger (bei einem Laststrom von 80 mA), Maximale angelegte Spannung: 30 V, 2 Ausgänge
PNP open collector maximaler Laststrom: 80 mA, interner Spannungsabfall: 1,5 V oder weniger (bei einem Laststrom von 80 mA), 2 Ausgänge
Kumulierter ImpulsausgangNPN oder PNP offener Kollektor (wie bei Schaltausgang)
AnzeigeleuchteLeuchtet auf, wenn der Ausgang eingeschaltet ist, OUT1: grün, OUT2: rot
Reaktionszeit1 s oder weniger
HystereseHysterese-Modus: Variabel (kann ab 0 eingestellt werden) Fensterkomparatormodus *7): Fest (3 Ziffern)
Versorgungsspannung12 bis 24 V AC ±10 %
UmgebungsbedingungenSchützendes GehäuseIP65
BetriebstemperaturbereichWährend des Betriebs: 0 bis 50 °C, bei Lagerung: -25 bis 85℃ (jedoch kein Einfrieren oder Kondensation)
Prüfspannung1.000 V AC für 1 Minute zwischen Klemmenform und Gehäuse
Durchschlagsfestigkeit50 MΩ oder mehr (500 V DC gemessen mit einem Isolationswiderstandsprüfer) zwischen Klemmen und Gehäuse
Zertifizierung, Normen, usw.CE

*1) Für digitale Durchflussschalter mit Einheitenumschaltfunktion (Für den Typ ohne Einheitenumschaltfunktion wird die feste SI-Einheit [L/min oder L, m^3, m^3 × 10^3] eingestellt. )
*2) Die Durchflussanzeige kann zwischen dem Grundzustand von 0 °C und 101,3 kPa und dem Grundzustand (ANR) von 20 °C, 101,3 kPa und 65 % RH umgeschaltet werden.
*3) Ein gerader Abschnitt, der mindestens das 8-fache des Rohrdurchmessers beträgt, sollte auf der IN-Seite des Produkts an das Rohr angeschlossen werden. Ist dies nicht der Fall, kann die Genauigkeit um ±5 % oder mehr schwanken.
*4) Blei ist darin nicht enthalten.
*5) Der akkumulierte Durchflusswert wird zurückgesetzt, wenn die Stromversorgung ausgeschaltet wird.
*6) Der Schaltausgang und der kumulierte Impulsausgang können bei der Ersteinstellung ausgewählt werden.
*7) Fenster-Komparator-Modus: Da die Hysterese (H) 3 Ziffern erreicht, sind P_1, P_2 oder n_1, n_2 durch 7 Ziffern oder mehr zu trennen. (Im Fall von OUT2 werden n_1 und n_2 zu n_3 und n_4, und P_1 und P_2 werden zu P_3 und P_4.)
*8) Alle Strömungswächter entsprechen der CE-Kennzeichnung.
*9) Informationen zur Verdrahtung und zur Gewindenorm finden Sie in der Betriebsanleitung.
*10) Trotz aller Bemühungen zur Qualitätsverbesserung können die Produkte kleine Kratzer, Flecken oder Abweichungen in der Farbe und Helligkeit der Anzeige usw. aufweisen, die die Leistung nicht beeinträchtigen und als konforme Produkte geprüft werden.

Spezifikationen von PF2A5

ModellPF2A510PF2A550PF2A511PF2A521PF2A551
Gemessene FlüssigkeitLuft, Stickstoff
Art der ErkennungWärmeart
Nenndurchflussbereich1 bis 10 L/min5 bis 50 L/min10 bis 100 L/min20 bis 200 L/min50 bis 500 l/min
Betriebsdruckbereich-50 kPa bis 0,5 MPa-50 kPa bis 0,75 MPa
Druck aushalten1,0 MPa
Fluidtemperatur0 bis 50 °C.
Genauigkeit *1, 2)±5% F.S.
Reproduzierbarkeit *1)±1% F.S. (Verbindung mit PF2A3□□), ±3 % v.E. (Verbindung mit PF2A2□□)
Temperatur±2%F.S. (15 bis 35 °C, 25 °C Standard)
±3%F.S. (0 bis 50 °C, 25 °C Referenz)
Ausgangsspezifikationen *3)Ausgang für MonitorAnaloger Spannungsausgang (nichtlinear) Ausgangsimpedanz 1 kΩ Monitorteil PF2A3□□ Ausgang
Analoger AusgangSpannungsausgang 1 bis 5 V (innerhalb des Nenndurchflussbereichs)
Genauigkeit: ±5 % v.E., Mindestlastimpedanz: 100 kΩ (Ausgangsimpedanz: 1 kΩ)
Stromausgang 4 bis 20 mA (innerhalb des Nenndurchflussbereichs)
Genauigkeit: ±5 % v.E., maximale Lastimpedanz: 300 Ω oder weniger (12 V DC), 600 Ω oder weniger (DC24V)
Versorgungsspannung12 bis 24 V AC ±10 %
Leistungsaufnahme100 mA oder weniger110 mA oder weniger
UmgebungsbedingungenSchützendes GehäuseIP65
BetriebstemperaturbereichWährend des Betriebs: 0 bis 50 °C, Bei Lagerung: -25 bis 85 °C (kein Einfrieren oder Kondensation)
Prüfspannung1.000 V AC für 1 Minute zwischen Klemmenform und Gehäuse
Durchschlagsfestigkeit50 MΩ oder mehr (500 V DC gemessen mit einem Isolationswiderstandsprüfer) zwischen Klemmen und Gehäuse
Zertifizierung, Normen, usw.CE
Gewicht *4)200 g240 g
Portgröße (rc, NPT, G)1/8, 1/43/81/2

*1) Gesamtgenauigkeit in Kombination mit PF2A2□□/3□□.
*2) Es kann ein gerader Rohrabschnitt mit dem 8-fachen oder mehr des Rohrdurchmessers auf der IN-Seite des Produkts vorgesehen werden. Ist dies nicht der Fall, kann die Genauigkeit um ±5 % oder mehr schwanken.
*3) Die Ausgabemethode ist standardmäßig ausgewählt.
*4) Blei ist darin nicht enthalten. (20 g für Modelle mit Analogausgang hinzufügen [wenn Strom- oder Spannungsausgang gewählt wurde])
*5) Die Einheit der Durchflussmenge basiert auf 0 °C und 101,3 kPa.
*6) Alle Sensorteile entsprechen der CE-Kennzeichnung.
*7) Informationen zur Verdrahtung und zur Gewindenorm finden Sie in der Betriebsanleitung.
*8) Auch wenn wir uns bemühen, die Qualität zu verbessern, können die Produkte kleine Kratzer, Flecken oder Abweichungen in der Farbe und Helligkeit der Anzeige usw. aufweisen, die die Leistung nicht beeinträchtigen und als konforme Produkte geprüft werden.

Abmessungen

Für Luft, integriertes Display Typ

 

(Einheit: mm)

 

Maßzeichnung von PF2A710/750

Maßzeichnung von PF2A710/750

Stecker-Pin-Nummer von PF2A710/750

Stecker-Pin-Nummer von PF2A710/750

Pin-Name

  • 1: DC (+)
  • 2: OUT2
  • 3: DC (–)
  • 4: OUT1
Maßzeichnung von PF2A711/721/751

Maßzeichnung von PF2A711/721/751

* Es kann ein gerader Rohrabschnitt mit dem 8-fachen oder mehr des Rohrdurchmessers an der Einlassseite des Schalters vorgesehen werden.

Für Luft, Typ Fernsteuerung/Sensor

 

(Einheit: mm)

 

Maßzeichnung von PF2A510/550

Maßzeichnung von PF2A510/550

Stecker-Pin-Nummer von PF2A510/550

Stecker-Pin-Nummer von PF2A510/550

Pin-Name

  • 1:DC(+)
  • 2: NC / Analoger Ausgang
  • 3: DC (–)
  • 4: OUT

Alle Abmessungen der Ausgangsspezifikation

  • Ausgang nur für Monitoreinheit / A: 42 mm, B: 62 mm
  • Monitorausgang + Analogausgang / A: 52 mm, B: 72 mm
Maßzeichnung von PF2A511/522/551

Maßzeichnung von PF2A511/522/551

Alle Abmessungen der Ausgangsspezifikation

  • Nur Monitorausgang / A: 48 mm, B: 62 mm
  • Monitorausgang + Analogausgang / A: 58 mm, B: 72 mm

* Es kann ein gerader Rohrabschnitt mit dem 8-fachen oder mehr des Rohrdurchmessers an der Einlassseite des Schalters vorgesehen werden.

Konstruktionszeichnung des Fluidkontaktteils / Sensorteils

Konstruktionszeichnung von PF2A710/750/PF2A510/550

Konstruktionszeichnung von PF2A710/750/PF2A510/550

  • 1: Anlage/Material ADC
  • 2: Dichtung/Werkstoff NBR
  • 3: Masche/Werkstoff SUS
  • 4: Gehäuse/Werkstoff PBT
  • 5: Sensor/Werkstoff PBT
Konstruktionszeichnung von PF2A711/721/751 / PF2A511/521/551

Konstruktionszeichnung von PF2A711/721/751 / PF2A511/521/551

  • 1: Anlage/Material ADC
  • 2: Dichtung/Werkstoff NBR
  • 3: Abstandshalter/Werkstoff PBT
  • 4: Masche/Werkstoff SUS
  • 5: Gehäuse/Werkstoff PBT
  • 6: Sensor/Werkstoff PBT

Hinweise

  • * Weitere Produktinformationen finden Sie im SMC-Katalog.
  • * Das Bildname Sachaufnahme ist nur ein repräsentatives Bild.
Teilenummer
PF2A710-F02-27N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Sensor, Monitorstruktur Ausgabemethode Analoger Ausgang, Spezifikation Rohranschluss, Ausführung Leitungsgewinde-Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Druckfest
(MPa)
Anzahl der Ausgangspunkte Analoger Spannungsausgang
(V)
Analoger Stromausgang
(mA)
Materialien der mit Flüssigkeit in Berührung kommenden Teile Display IP Gerätespezifikationen Anschlusskabel Nenndruckbereich Nenndurchflussbereich
(L/min)
Sensorart Option Ausgangsspezifikation Genauigkeit
(%F.S.)

503.35 €

1 26 Arbeitstage [Integrierte Ausführung] Display integriertNPN Offener Abnehmer / Impuls-Innengewinde[G] G[1/4] 1/412--[Kunststoff] PBT-IP65Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenOhne Anschlusskabel-50 kPa bis 0,5 MPa1 to 10--NPN offener Kollektor 2 Ausgänge±5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Durchflussschalter Flüssigkeitstyp Luft / Stickstoffgas Netzteil-Ausführung DC
Versorgungsspannung(V) 12 bis 24 ±10%

Sie befinden sich auf der Seite für Digitaler Durchflussschalter für Druckluft, Serie PF2A, die Teilenummer ist PF2A710-F02-27N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PF2A710-F02-27N.

Produktvarianten

Teilenummer
PF2A301-A-M
PF2A310-A
PF2A310-A-M
PF2A710-F02-27N-M
PF2A710-F02-67
PF2A710-F02-67-M
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Sensor, Monitorstruktur Ausgabemethode Analoger Ausgang, Spezifikation Rohranschluss, Ausführung Leitungsgewinde-Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Druckfest
(MPa)
Anzahl der Ausgangspunkte Analoger Spannungsausgang
(V)
Analoger Stromausgang
(mA)
Materialien der mit Flüssigkeit in Berührung kommenden Teile Display IP Gerätespezifikationen Anschlusskabel Nenndruckbereich Nenndurchflussbereich
(L/min)
Sensorart Option Ausgangsspezifikation Genauigkeit
(%F.S.)

284.92 €

1 26 Arbeitstage [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] FernüberwachungsgerätPNP, offener Kollektor / Impuls----12---DigitalIP40Feste SI-Einheit--0.5 to 52.5PF2A510/550-PNP offener Kollektor 2 Ausgänge±5

284.92 €

1 4 Arbeitstage [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Fernüberwachungsgerät-----------IP40Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten--5,0 bis 525,0--NPN offener Kollektor 2 Ausgänge-

284.92 €

1 26 Arbeitstage [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] FernüberwachungsgerätNPN Offener Abnehmer / Impuls----12---DigitalIP40Feste SI-Einheit--5,0 bis 525,0PF2A511/521/551-NPN offener Kollektor 2 Ausgänge±5

503.35 €

1 26 Arbeitstage [Integrierte Ausführung] Display integriertNPN Offener Abnehmer / Impuls-Innengewinde[G] G[1/4] 1/412--[Kunststoff] PBT-IP65Feste SI-EinheitOhne Anschlusskabel-50 kPa bis 0,5 MPa1 to 10--NPN offener Kollektor 2 Ausgänge±5

528.37 €

1 4 Arbeitstage [Integrierte Ausführung] Display integriert--Innengewinde[G] G[1/4] 1/4------IP65Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenVerbindungsleitung mit M12-Steckverbinder 3 m-1 bis 10--PNP offener Kollektor 2 Ausgänge-

528.37 €

1 26 Arbeitstage [Integrierte Ausführung] Display integriertPNP, offener Kollektor / Impuls-Innengewinde[G] G[1/4] 1/412--[Kunststoff] PBT-IP65Feste SI-EinheitVerbindungsleitung mit M12-Steckverbinder 3 m-50 kPa bis 0,5 MPa1 to 10--PNP offener Kollektor 2 Ausgänge±5

Technischer Support