Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PF2A551-F04N-2
Äußeres Erscheinungsbild der PF2A7-Serie (Typ mit integrierter Anzeige)
Äußeres Erscheinungsbild der PF2A5-Serie (Fernbedienungsart / Sensorteil)
Modell | PF2A710 | PF2A750 | PF2A711 | PF2A721 | PF2A751 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemessene Flüssigkeit | Luft, Stickstoff | |||||
Messbereich Durchflussmenge | 0,5 bis 10,5 l/min | 2,5 bis 52,5 l/min | 5 bis 105 l/min | 10 bis 210 l/min | 25 bis 525 l/min | |
Bereich der Durchflussmenge einstellen | 0,5 bis 10,5 l/min | 2,5 bis 52,5 l/min | 5 bis 105 l/min | 10 bis 210 l/min | 25 bis 525 l/min | |
Nenndurchflussbereich | 1 bis 10 L/min | 5 bis 50 L/min | 10 bis 100 L/min | 20 bis 200 L/min | 50 bis 500 l/min | |
Minimale Einstellung der Einheit | 0,1 l / min | 0,5 l/min | 1 L/min | 2 L/min | 5 L/min | |
Kumulierter Impulsdurchflusswechselwert (Impulsbreite: 50 ms) | 0,1 L/Impuls | 0,5 L/Impuls | 1 L/Impuls | 2 L/Impuls | 5 L/Impuls | |
Anzeigeeinheit *1, 2) | Unmittelbarer Durchfluss | L/min, CFM × 10^-2 | L/min, CFM x 10^-1 | |||
Kumulierte Durchflussmenge | L, ft^3 × 10^-1 | |||||
Fluidtemperatur | 0 bis 50 °C. | |||||
Genauigkeit *3) | ±5% F.S. | |||||
Wiederholgenauigkeit | ±1% F.S. | ±2% F.S. | ||||
Temperatur | ±3% F.S. (15 bis 35 °C, 25 °C Referenz), ±5 % v.E. (0 bis 50 °C, 25 °C Referenz) | |||||
Leistungsaufnahme | 150 mA oder weniger | 160 mA oder weniger | 170 mA oder weniger | |||
Gewicht *4) | 250 g | 290 g | ||||
Portgröße (rc, NPT, G) | 1/8, 1/4 | 3/8 | 1/2 | |||
Art der Erkennung | Wärmeart | |||||
Anzeigeleuchte | 3-stellige 7-Segment-LED | |||||
Betriebsdruckbereich | -50 kPa bis 0,5 MPa | -50 kPa bis 0,75 MPa | ||||
Druck aushalten | 1,0 MPa | |||||
Bereich der kumulierten Durchflussrate *5) | 0 bis 999.999 L | |||||
Ausgangsspezifikationen *6) | Ausgang schalten | NPN offener Kollektor: Maximaler Laststrom: 80 mA, Interner Spannungsabfall: 1 V oder weniger (bei einem Laststrom von 80 mA), Maximale angelegte Spannung: 30 V, 2 Ausgänge | ||||
PNP open collector maximaler Laststrom: 80 mA, interner Spannungsabfall: 1,5 V oder weniger (bei einem Laststrom von 80 mA), 2 Ausgänge | ||||||
Kumulierter Impulsausgang | NPN oder PNP offener Kollektor (wie bei Schaltausgang) | |||||
Anzeigeleuchte | Leuchtet auf, wenn der Ausgang eingeschaltet ist, OUT1: grün, OUT2: rot | |||||
Reaktionszeit | 1 s oder weniger | |||||
Hysterese | Hysterese-Modus: Variabel (kann ab 0 eingestellt werden) Fensterkomparatormodus *7): Fest (3 Ziffern) | |||||
Versorgungsspannung | 12 bis 24 V AC ±10 % | |||||
Umgebungsbedingungen | Schützendes Gehäuse | IP65 | ||||
Betriebstemperaturbereich | Während des Betriebs: 0 bis 50 °C, bei Lagerung: -25 bis 85℃ (jedoch kein Einfrieren oder Kondensation) | |||||
Prüfspannung | 1.000 V AC für 1 Minute zwischen Klemmenform und Gehäuse | |||||
Durchschlagsfestigkeit | 50 MΩ oder mehr (500 V DC gemessen mit einem Isolationswiderstandsprüfer) zwischen Klemmen und Gehäuse | |||||
Zertifizierung, Normen, usw. | CE |
*1) Für digitale Durchflussschalter mit Einheitenumschaltfunktion (Für den Typ ohne Einheitenumschaltfunktion wird die feste SI-Einheit [L/min oder L, m^3, m^3 × 10^3] eingestellt. )
*2) Die Durchflussanzeige kann zwischen dem Grundzustand von 0 °C und 101,3 kPa und dem Grundzustand (ANR) von 20 °C, 101,3 kPa und 65 % RH umgeschaltet werden.
*3) Ein gerader Abschnitt, der mindestens das 8-fache des Rohrdurchmessers beträgt, sollte auf der IN-Seite des Produkts an das Rohr angeschlossen werden. Ist dies nicht der Fall, kann die Genauigkeit um ±5 % oder mehr schwanken.
*4) Blei ist darin nicht enthalten.
*5) Der akkumulierte Durchflusswert wird zurückgesetzt, wenn die Stromversorgung ausgeschaltet wird.
*6) Der Schaltausgang und der kumulierte Impulsausgang können bei der Ersteinstellung ausgewählt werden.
*7) Fenster-Komparator-Modus: Da die Hysterese (H) 3 Ziffern erreicht, sind P_1, P_2 oder n_1, n_2 durch 7 Ziffern oder mehr zu trennen. (Im Fall von OUT2 werden n_1 und n_2 zu n_3 und n_4, und P_1 und P_2 werden zu P_3 und P_4.)
*8) Alle Strömungswächter entsprechen der CE-Kennzeichnung.
*9) Informationen zur Verdrahtung und zur Gewindenorm finden Sie in der Betriebsanleitung.
*10) Trotz aller Bemühungen zur Qualitätsverbesserung können die Produkte kleine Kratzer, Flecken oder Abweichungen in der Farbe und Helligkeit der Anzeige usw. aufweisen, die die Leistung nicht beeinträchtigen und als konforme Produkte geprüft werden.
Modell | PF2A510 | PF2A550 | PF2A511 | PF2A521 | PF2A551 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemessene Flüssigkeit | Luft, Stickstoff | |||||
Art der Erkennung | Wärmeart | |||||
Nenndurchflussbereich | 1 bis 10 L/min | 5 bis 50 L/min | 10 bis 100 L/min | 20 bis 200 L/min | 50 bis 500 l/min | |
Betriebsdruckbereich | -50 kPa bis 0,5 MPa | -50 kPa bis 0,75 MPa | ||||
Druck aushalten | 1,0 MPa | |||||
Fluidtemperatur | 0 bis 50 °C. | |||||
Genauigkeit *1, 2) | ±5% F.S. | |||||
Reproduzierbarkeit *1) | ±1% F.S. (Verbindung mit PF2A3□□), ±3 % v.E. (Verbindung mit PF2A2□□) | |||||
Temperatur | ±2%F.S. (15 bis 35 °C, 25 °C Standard) ±3%F.S. (0 bis 50 °C, 25 °C Referenz) | |||||
Ausgangsspezifikationen *3) | Ausgang für Monitor | Analoger Spannungsausgang (nichtlinear) Ausgangsimpedanz 1 kΩ Monitorteil PF2A3□□ Ausgang | ||||
Analoger Ausgang | Spannungsausgang 1 bis 5 V (innerhalb des Nenndurchflussbereichs) Genauigkeit: ±5 % v.E., Mindestlastimpedanz: 100 kΩ (Ausgangsimpedanz: 1 kΩ) | |||||
Stromausgang 4 bis 20 mA (innerhalb des Nenndurchflussbereichs) Genauigkeit: ±5 % v.E., maximale Lastimpedanz: 300 Ω oder weniger (12 V DC), 600 Ω oder weniger (DC24V) | ||||||
Versorgungsspannung | 12 bis 24 V AC ±10 % | |||||
Leistungsaufnahme | 100 mA oder weniger | 110 mA oder weniger | ||||
Umgebungsbedingungen | Schützendes Gehäuse | IP65 | ||||
Betriebstemperaturbereich | Während des Betriebs: 0 bis 50 °C, Bei Lagerung: -25 bis 85 °C (kein Einfrieren oder Kondensation) | |||||
Prüfspannung | 1.000 V AC für 1 Minute zwischen Klemmenform und Gehäuse | |||||
Durchschlagsfestigkeit | 50 MΩ oder mehr (500 V DC gemessen mit einem Isolationswiderstandsprüfer) zwischen Klemmen und Gehäuse | |||||
Zertifizierung, Normen, usw. | CE | |||||
Gewicht *4) | 200 g | 240 g | ||||
Portgröße (rc, NPT, G) | 1/8, 1/4 | 3/8 | 1/2 |
*1) Gesamtgenauigkeit in Kombination mit PF2A2□□/3□□.
*2) Es kann ein gerader Rohrabschnitt mit dem 8-fachen oder mehr des Rohrdurchmessers auf der IN-Seite des Produkts vorgesehen werden. Ist dies nicht der Fall, kann die Genauigkeit um ±5 % oder mehr schwanken.
*3) Die Ausgabemethode ist standardmäßig ausgewählt.
*4) Blei ist darin nicht enthalten. (20 g für Modelle mit Analogausgang hinzufügen [wenn Strom- oder Spannungsausgang gewählt wurde])
*5) Die Einheit der Durchflussmenge basiert auf 0 °C und 101,3 kPa.
*6) Alle Sensorteile entsprechen der CE-Kennzeichnung.
*7) Informationen zur Verdrahtung und zur Gewindenorm finden Sie in der Betriebsanleitung.
*8) Auch wenn wir uns bemühen, die Qualität zu verbessern, können die Produkte kleine Kratzer, Flecken oder Abweichungen in der Farbe und Helligkeit der Anzeige usw. aufweisen, die die Leistung nicht beeinträchtigen und als konforme Produkte geprüft werden.
(Einheit: mm)
Maßzeichnung von PF2A710/750
Stecker-Pin-Nummer von PF2A710/750
Pin-Name
Maßzeichnung von PF2A711/721/751
* Es kann ein gerader Rohrabschnitt mit dem 8-fachen oder mehr des Rohrdurchmessers an der Einlassseite des Schalters vorgesehen werden.
(Einheit: mm)
Maßzeichnung von PF2A510/550
Stecker-Pin-Nummer von PF2A510/550
Pin-Name
Alle Abmessungen der Ausgangsspezifikation
Maßzeichnung von PF2A511/522/551
Alle Abmessungen der Ausgangsspezifikation
* Es kann ein gerader Rohrabschnitt mit dem 8-fachen oder mehr des Rohrdurchmessers an der Einlassseite des Schalters vorgesehen werden.
Konstruktionszeichnung von PF2A710/750/PF2A510/550
Konstruktionszeichnung von PF2A711/721/751 / PF2A511/521/551
Teilenummer
|
---|
PF2A551-F04N-2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Sensor, Monitorstruktur | Ausgabemethode | Analoger Ausgang, Spezifikation | Rohranschluss, Ausführung | Leitungsgewinde-Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Druckfest (MPa) | Anzahl der Ausgangspunkte | Analoger Spannungsausgang (V) | Analoger Stromausgang (mA) | Materialien der mit Flüssigkeit in Berührung kommenden Teile | Display | IP | Gerätespezifikationen | Anschlusskabel | Nenndruckbereich | Nenndurchflussbereich (L/min) | Sensorart | Option | Ausgangsspezifikation | Genauigkeit (%F.S.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
390.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | - | - | Innengewinde | [G] G | [1/2] 1/2 | - | - | - | - | - | - | IP65 | - | Ohne | - | 50 bis 500 | - | Ohne | Monitorausgang + analoger Ausgang (4 to 20 mA) | - |
Loading...
Ausführung | Durchflussschalter | Flüssigkeitstyp | Luft / Stickstoffgas | Netzteil-Ausführung | DC |
---|---|---|---|---|---|
Versorgungsspannung(V) | 12 bis 24 ±10% |
Sie befinden sich auf der Seite für Digitaler Durchflussschalter für Druckluft, Serie PF2A, die Teilenummer ist PF2A551-F04N-2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PF2A551-F04N-2.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Sensor, Monitorstruktur
Ausgabemethode
Analoger Ausgang, Spezifikation
Leitungsgewinde-Ausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Anzahl der Ausgangspunkte
Analoger Spannungsausgang(V)
Materialien der mit Flüssigkeit in Berührung kommenden Teile
Gerätespezifikationen
Nenndruckbereich
Sensorart
Genauigkeit(%F.S.)
Ausführung
Rohranschluss, Ausführung
Anschlusskabel
Nenndurchflussbereich(L/min)
Option
Ausgangsspezifikation
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
PF2A301-A-M |
PF2A310-A |
PF2A310-A-M |
PF2A551-N04 |
PF2A551-N04-1 |
PF2A551-N04-2 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Sensor, Monitorstruktur | Ausgabemethode | Analoger Ausgang, Spezifikation | Rohranschluss, Ausführung | Leitungsgewinde-Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Druckfest (MPa) | Anzahl der Ausgangspunkte | Analoger Spannungsausgang (V) | Analoger Stromausgang (mA) | Materialien der mit Flüssigkeit in Berührung kommenden Teile | Display | IP | Gerätespezifikationen | Anschlusskabel | Nenndruckbereich | Nenndurchflussbereich (L/min) | Sensorart | Option | Ausgangsspezifikation | Genauigkeit (%F.S.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
284.92 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Fernüberwachungsgerät | PNP, offener Kollektor / Impuls | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | Digital | IP40 | Feste SI-Einheit | - | - | 0.5 to 52.5 | PF2A510/550 | - | PNP offener Kollektor 2 Ausgänge | ±5 | ||
284.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Fernüberwachungsgerät | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP40 | Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten | - | - | 5,0 bis 525,0 | - | - | NPN offener Kollektor 2 Ausgänge | - | ||
284.92 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Fernüberwachungsgerät | NPN Offener Abnehmer / Impuls | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | Digital | IP40 | Feste SI-Einheit | - | - | 5,0 bis 525,0 | PF2A511/521/551 | - | NPN offener Kollektor 2 Ausgänge | ±5 | ||
295.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | - | - | Innengewinde | [NPT] NPT | [1/2] 1/2 | 1 | 1 | - | - | [Kunststoff] PBT | - | IP65 | - | - | -50 kPa bis 0,75 MPa | 50 to 500 | - | Ohne | Ausgang für Monitor | ±5 | ||
415.37 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Analog | Spannung | Innengewinde | [NPT] NPT | [1/2] 1/2 | 1 | 2 | [1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V | - | [Kunststoff] PBT | - | IP65 | - | Verbindungsleitung mit M12-Steckverbinder 3 m | -50 kPa bis 0,75 MPa | 50 to 500 | - | Ohne | Monitorausgang + Analogausgang (1 bis 5 V) | ±5 | ||
415.37 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Analog | Strom | Innengewinde | [NPT] NPT | [1/2] 1/2 | 1 | 2 | - | [DC 4-20mA] 4 bis 20mA | [Kunststoff] PBT | - | IP65 | - | Verbindungsleitung mit M12-Steckverbinder 3 m | -50 kPa bis 0,75 MPa | 50 to 500 | - | Ohne | Monitorausgang + Analogausgang (4 bis 20 mA) | ±5 |