Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PF2W740-F04-67-M
Teilenummer
|
---|
PF2W740-F04-67-M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Flüssigkeitstyp | Durchflussrate (Höchstwert) (L/min) | Sensor, Monitorstruktur | Ausgabemethode | Analoger Ausgang, Spezifikation | Rohranschluss, Ausführung | Leitungsgewinde-Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Druckfest (MPa) | Anzahl der Eingangspunkte | Anzahl der Ausgangspunkte | Analoger Spannungsausgang (V) | Analoger Stromausgang (mA) | Materialien der mit Flüssigkeit in Berührung kommenden Teile | Erworbene Standards | IP | Gerätespezifikationen | Anschlusskabel | Nenndurchflussbereich (L/min) | Geeignete Sensoren | Option | Ausgangsspezifikation | Genauigkeit (%F.S.) | Anschluss | Fluidtemperatur (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
570.79 € | 1 | 26 Arbeitstage | Wasser | 10 ~ weniger als 50 | [Integrierte Ausführung] Display integriert | PNP, offener Kollektor / Impuls | - | Innengewinde | [G] G | [1/2] 1/2 | 1.5 | - | 2 | - | - | [Kunststoff] Kunststoff | CE | IP65 | Feste SI-Einheit | Verbindungsleitung mit M12-Steckverbinder 3 m | 5 to 40 | - | - | PNP offener Kollektor 2 Ausgänge | ±5 % F.S. | - | 0–50 |
Loading...
Ausführung | Durchflussschalter für Wasser | Netzteil-Ausführung | DC | Versorgungsspannung(V) | 12 bis 24 ±10% |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Digitaler Durchflussschalter für Wasser, PF2W Serie, die Teilenummer ist PF2W740-F04-67-M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PF2W740-F04-67-M.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Sensor, Monitorstruktur
Ausgabemethode
Analoger Ausgang, Spezifikation
Leitungsgewinde-Ausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Anzahl der Eingangspunkte
Analoger Spannungsausgang(V)
Materialien der mit Flüssigkeit in Berührung kommenden Teile
Geeignete Sensoren
Option
Anschluss
Ausführung
Flüssigkeitstyp
Durchflussrate (Höchstwert)(L/min)
Rohranschluss, Ausführung
Anzahl der Ausgangspunkte
Gerätespezifikationen
Anschlusskabel
Nenndurchflussbereich(L/min)
Ausgangsspezifikation
Genauigkeit(%F.S.)
Fluidtemperatur(°C)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
PF2W301-A |
PF2W301-A-M |
PF2W330-A |
PF2W740-F04-67N |
PF2W740-F04-67N-M |
PF2W740-F06-27 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Flüssigkeitstyp | Durchflussrate (Höchstwert) (L/min) | Sensor, Monitorstruktur | Ausgabemethode | Analoger Ausgang, Spezifikation | Rohranschluss, Ausführung | Leitungsgewinde-Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Druckfest (MPa) | Anzahl der Eingangspunkte | Anzahl der Ausgangspunkte | Analoger Spannungsausgang (V) | Analoger Stromausgang (mA) | Materialien der mit Flüssigkeit in Berührung kommenden Teile | Erworbene Standards | IP | Gerätespezifikationen | Anschlusskabel | Nenndurchflussbereich (L/min) | Geeignete Sensoren | Option | Ausgangsspezifikation | Genauigkeit (%F.S.) | Anschluss | Fluidtemperatur (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
273.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | Wasser | - | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Fernüberwachungsgerät | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten | - | 0,5 bis 40 | PF2W504/520/540 | - | PNP offener Kollektor 2 Ausgänge | - | - | - | ||
273.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | Wasser | - | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Fernüberwachungsgerät | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Feste SI-Einheit | - | 0,5 bis 40 | PF2W504/520/540 | - | PNP offener Kollektor 2 Ausgänge | - | - | - | ||
273.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | 100 to Unter 500 | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Fernüberwachungsgerät | NPN Offener Abnehmer / Impuls | - | - | - | - | 1.5 | - | 2 | - | - | - | CE | IP40 | Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten | - | - | PF2W511 | - | NPN offener Kollektor 2 Ausgänge | ±3%F.S. | Plattenmontagen | - | ||
546.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | Wasser | - | [Integrierte Ausführung] Display integriert | - | - | Innengewinde | [G] G | [1/2] 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten | Ohne | 5 bis 40 | - | - | PNP offener Kollektor 2 Ausgänge | - | - | - | ||
546.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | Wasser | 10 ~ weniger als 50 | [Integrierte Ausführung] Display integriert | PNP, offener Kollektor / Impuls | - | Innengewinde | [G] G | [1/2] 1/2 | 1.5 | - | 2 | - | - | [Kunststoff] Kunststoff | CE | IP65 | Feste SI-Einheit | Ohne Anschlusskabel | 5 to 40 | - | - | PNP offener Kollektor 2 Ausgänge | ±5 % F.S. | - | 0–50 | ||
570.79 € | 1 | 26 Arbeitstage | Wasser | 10 ~ weniger als 50 | [Integrierte Ausführung] Display integriert | NPN Offener Abnehmer / Impuls | - | Innengewinde | [G] G | [3/4] 3/4 | 1.5 | - | 2 | - | - | [Kunststoff] Kunststoff | CE | IP65 | Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten | Verbindungsleitung mit M12-Steckverbinder 3 m | 5 to 40 | - | - | NPN offener Kollektor 2 Ausgänge | ±5 % F.S. | - | 0–50 |