Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PF2W540-F04-1-C
Teilenummer
|
---|
PF2W540-F04-1-C |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Flüssigkeitstyp | Durchflussrate (Höchstwert) (L/min) | Sensor, Monitorstruktur | Ausgabemethode | Analoger Ausgang, Spezifikation | Rohranschluss, Ausführung | Leitungsgewinde-Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Druckfest (MPa) | Anzahl der Eingangspunkte | Anzahl der Ausgangspunkte | Analoger Spannungsausgang (V) | Analoger Stromausgang (mA) | Materialien der mit Flüssigkeit in Berührung kommenden Teile | Erworbene Standards | IP | Gerätespezifikationen | Anschlusskabel | Nenndurchflussbereich (L/min) | Geeignete Sensoren | Option | Ausgangsspezifikation | Genauigkeit (%F.S.) | Anschluss | Fluidtemperatur (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
465.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | Wasser | 10 ~ weniger als 50 | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Analog | Spannung | Innengewinde | [G] G | [1/2] 1/2 | 1.5 | - | 2 | [1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V | - | [Kunststoff] Kunststoff | CE | IP65 | - | Verbindungsleitung mit M12-Steckverbinder 3 m | 5 to 40 | - | Stecker (e-con) 1 Stk. | Ausgang für Monitoreinheit + Analogausgang (Spannung) (1 bis 5 V) | ±5 % F.S. | - | 0–50 |
Loading...
Ausführung | Durchflussschalter für Wasser | Netzteil-Ausführung | DC | Versorgungsspannung(V) | 12 bis 24 ±10% |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Digitaler Durchflussschalter für Wasser, PF2W Serie, die Teilenummer ist PF2W540-F04-1-C.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PF2W540-F04-1-C.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Sensor, Monitorstruktur
Leitungsgewinde-Ausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Anzahl der Eingangspunkte
Analoger Spannungsausgang(V)
Materialien der mit Flüssigkeit in Berührung kommenden Teile
Gerätespezifikationen
Geeignete Sensoren
Anschluss
Ausführung
Flüssigkeitstyp
Durchflussrate (Höchstwert)(L/min)
Ausgabemethode
Analoger Ausgang, Spezifikation
Rohranschluss, Ausführung
Anzahl der Ausgangspunkte
Anschlusskabel
Nenndurchflussbereich(L/min)
Option
Ausgangsspezifikation
Genauigkeit(%F.S.)
Fluidtemperatur(°C)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
PF2W301-A |
PF2W301-A-M |
PF2W330-A |
PF2W540-F04-2 |
PF2W540-F04N |
PF2W540-F04N-1 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Flüssigkeitstyp | Durchflussrate (Höchstwert) (L/min) | Sensor, Monitorstruktur | Ausgabemethode | Analoger Ausgang, Spezifikation | Rohranschluss, Ausführung | Leitungsgewinde-Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Druckfest (MPa) | Anzahl der Eingangspunkte | Anzahl der Ausgangspunkte | Analoger Spannungsausgang (V) | Analoger Stromausgang (mA) | Materialien der mit Flüssigkeit in Berührung kommenden Teile | Erworbene Standards | IP | Gerätespezifikationen | Anschlusskabel | Nenndurchflussbereich (L/min) | Geeignete Sensoren | Option | Ausgangsspezifikation | Genauigkeit (%F.S.) | Anschluss | Fluidtemperatur (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
273.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | Wasser | - | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Fernüberwachungsgerät | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten | - | 0,5 bis 40 | PF2W504/520/540 | - | PNP offener Kollektor 2 Ausgänge | - | - | - | ||
273.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | Wasser | - | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Fernüberwachungsgerät | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Feste SI-Einheit | - | 0,5 bis 40 | PF2W504/520/540 | - | PNP offener Kollektor 2 Ausgänge | - | - | - | ||
273.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | 100 to Unter 500 | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Fernüberwachungsgerät | NPN Offener Abnehmer / Impuls | - | - | - | - | 1.5 | - | 2 | - | - | - | CE | IP40 | Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten | - | - | PF2W511 | - | NPN offener Kollektor 2 Ausgänge | ±3%F.S. | Plattenmontagen | - | ||
462.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | Wasser | 10 ~ weniger als 50 | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Analog | Strom | Innengewinde | [G] G | [1/2] 1/2 | 1.5 | - | 2 | - | [DC 4-20mA] 4 bis 20mA | [Kunststoff] Kunststoff | CE | IP65 | - | Verbindungsleitung mit M12-Steckverbinder 3 m | 5 to 40 | - | Ohne | Monitorausgang + Analogausgang (4 bis 20 mA) | ±5 % F.S. | - | 0–50 | ||
323.06 € | 1 | 22 Arbeitstage | Wasser | - | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | - | - | Innengewinde | [G] G | [1/2] 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ohne | 5 bis 40 | - | Ohne | Nur Monitorausgang | - | - | - | ||
438.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | Wasser | 10 ~ weniger als 50 | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Analog | Spannung | Innengewinde | [G] G | [1/2] 1/2 | 1.5 | - | 2 | [1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V | - | [Kunststoff] Kunststoff | CE | IP65 | - | Ohne Anschlusskabel | 5 to 40 | - | Ohne | Ausgang für Monitoreinheit + Analogausgang (Spannung) (1 bis 5 V) | ±5 % F.S. | - | 0–50 |