Digitaler Durchflussschalter für Wasser, PF2W Serie (Teilenummern - CAD Download)

Digitaler Durchflussschalter für Wasser, PF2W Serie
SMC bietet ein breites Sortiment an digitalen Durchflussschaltern. Serie PF2A für Druckluft, PF2W für Wasser, PF2D für deionisiertes Wasser und Chemikalien. Die digitale Anzeige ermöglicht die Durchflusseinstellung und –Überwachung.. Mit integrierter oder mit getrennter Anzeigeeinheit für entsprechende Anwendungen erhältlich. Wasserfeste Konstruktion gemäß IP65. Umschalten von momentanem Durchfluss zu summiertem Durchfluss ist möglich.

(i)Hinweis

  • See catalog for specification details.
  • Product pictures are representations. CAD data is not supported for some model numbers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PF2W540-F06

Teilenummer
PF2W540-F06
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Flüssigkeitstyp Durchflussrate (Höchstwert)
(L/min)
Sensor, Monitorstruktur Ausgabemethode Analoger Ausgang, Spezifikation Rohranschluss, Ausführung Leitungsgewinde-Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Druckfest
(MPa)
Anzahl der Eingangspunkte Anzahl der Ausgangspunkte Analoger Spannungsausgang
(V)
Analoger Stromausgang
(mA)
Materialien der mit Flüssigkeit in Berührung kommenden Teile Erworbene Standards IP Gerätespezifikationen Anschlusskabel Nenndurchflussbereich
(L/min)
Geeignete Sensoren Option Ausgangsspezifikation Genauigkeit
(%F.S.)
Anschluss Fluidtemperatur
(°C)

347.11 €

1 5 Arbeitstage Wasser10 ~ weniger als 50[Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor--Innengewinde[G] G[3/4] 3/41.5-1--[Kunststoff] KunststoffCEIP65-Verbindungsleitung mit M12-Steckverbinder 3 m5 to 40-OhneAusgang für Monitor±5 % F.S.-0–50

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Durchflussschalter für Wasser Netzteil-Ausführung DC Versorgungsspannung(V) 12 bis 24 ±10%

Sie befinden sich auf der Seite für Digitaler Durchflussschalter für Wasser, PF2W Serie, die Teilenummer ist PF2W540-F06.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PF2W540-F06.

Produktvarianten

Teilenummer
PF2W301-A
PF2W301-A-M
PF2W330-A
PF2W540-F06-1
PF2W540-F06-2
PF2W540-F06N
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Flüssigkeitstyp Durchflussrate (Höchstwert)
(L/min)
Sensor, Monitorstruktur Ausgabemethode Analoger Ausgang, Spezifikation Rohranschluss, Ausführung Leitungsgewinde-Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Druckfest
(MPa)
Anzahl der Eingangspunkte Anzahl der Ausgangspunkte Analoger Spannungsausgang
(V)
Analoger Stromausgang
(mA)
Materialien der mit Flüssigkeit in Berührung kommenden Teile Erworbene Standards IP Gerätespezifikationen Anschlusskabel Nenndurchflussbereich
(L/min)
Geeignete Sensoren Option Ausgangsspezifikation Genauigkeit
(%F.S.)
Anschluss Fluidtemperatur
(°C)

273.97 €

1 4 Arbeitstage Wasser-[Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Fernüberwachungsgerät-------------Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten-0,5 bis 40PF2W504/520/540-PNP offener Kollektor 2 Ausgänge---

273.97 €

1 4 Arbeitstage Wasser-[Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Fernüberwachungsgerät-------------Feste SI-Einheit-0,5 bis 40PF2W504/520/540-PNP offener Kollektor 2 Ausgänge---

273.90 €

1 26 Arbeitstage -100 to Unter 500[Separate Ausführung/Anschlussverbindung] FernüberwachungsgerätNPN Offener Abnehmer / Impuls----1.5-2---CEIP40Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten--PF2W511-NPN offener Kollektor 2 Ausgänge±3%F.S.Plattenmontagen-

462.15 €

1 26 Arbeitstage Wasser10 ~ weniger als 50[Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater SensorAnalogSpannungInnengewinde[G] G[3/4] 3/41.5-2[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V-[Kunststoff] KunststoffCEIP65-Verbindungsleitung mit M12-Steckverbinder 3 m5 to 40-OhneAusgang für Monitoreinheit + Analogausgang (Spannung) (1 bis 5 V)±5 % F.S.-0–50

462.15 €

1 26 Arbeitstage Wasser-[Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor--Innengewinde[G] G[3/4] 3/4---------Verbindungsleitung mit M12-Steckverbinder 3 m5 bis 40-OhneMonitorausgang + analoger Ausgang (4 to 20 mA)---

323.06 €

1 4 Arbeitstage Wasser-[Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor--Innengewinde[G] G[3/4] 3/4---------Ohne5 bis 40-OhneNur Monitorausgang---

Technischer Support