Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MBD50TF-600Z-XC22
Teilenummer
|
---|
MBD50TF-600Z-XC22 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder, Betriebsmethode | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Umgebung, Anwendungen | Cushion | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Swinging Receiving Metal | Rod Tip Metal Fitting | Type of Mount Support | Bellows | Custom-made Specifications | Customized specification (port positions) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220.97 € | 1 | auf Anfrage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 50 | 600 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Ohne Magnet | G | - | - | - | Ohne Befestigungselement | Ohne Befestigungselement | Ausführung mit U-förmiger Gabel | Keine | Fluororber-Dichtung | - |
Loading...
Stange, Betriebsmethode | Einfach-Stangen | Grundkörper, Form | Standard | Zusätzliche Funktionen | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Operating Pressure(MPa) | 0,05 bis 1,0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Air Cylinder, Standard Type, Double Acting, Single Rod MB Series, die Teilenummer ist MBD50TF-600Z-XC22.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MBD50TF-600Z-XC22.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zylinder, Betriebsmethode
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Customized specification (port positions)
Ausführung
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Umgebung, Anwendungen
Cushion
Specifications
Port thread type
Swinging Receiving Metal
Rod Tip Metal Fitting
Type of Mount Support
Bellows
Custom-made Specifications
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
MBB100-125Z |
MBB100-140Z |
MBB100-150Z |
MBD50TN-125Z-W |
MBD50TN-55Z |
MBD50TN-90Z-NW |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zylinder, Betriebsmethode | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Umgebung, Anwendungen | Cushion | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Swinging Receiving Metal | Rod Tip Metal Fitting | Type of Mount Support | Bellows | Custom-made Specifications | Customized specification (port positions) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
386.58 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 100 | 125 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Ohne Magnet | Rc | - | - | - | Ohne Befestigungselement | Ohne Befestigungselement | Grundausführung | Keine | Ohne | - | ||
399.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 100 | 140 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Ohne Magnet | Rc | - | - | - | Ohne Befestigungselement | Ohne Befestigungselement | Grundausführung | Keine | Ohne | - | ||
399.85 € | 1 | auf Anfrage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 100 | 150 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Ohne Magnet | Rc | - | - | - | Ohne Befestigungselement | Ohne Befestigungselement | Grundausführung | Keine | Ohne | - | ||
289.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 50 | 125 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Ohne Magnet | NPT | - | - | - | Ohne Befestigungselement | U-Gelenkbolzen | Ausführung mit U-förmiger Gabel | Keine | Ohne | - | ||
242.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 50 | 55 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Ohne Magnet | NPT | - | - | - | Ohne Befestigungselement | Ohne Befestigungselement | Ausführung mit U-förmiger Gabel | Keine | Ohne | - | ||
303.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | 50 | 90 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Ohne Magnet | NPT | - | - | - | Auslieferung mit | U-Gelenkbolzen | Ausführung mit U-förmiger Gabel | Keine | Ohne | - |