Air Cylinder, Standard Type, Double Acting, Single Rod MB Series (Teilenummern - CAD Download)

Air Cylinder, Standard Type, Double Acting, Single Rod MB Series
Leichter Zugstangenzylinder
Kolbendurchmesser (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125
Hübe bis 2700 mm
Elastische Endlagendämpfung oder pneumatische Endlagendämpfung.

(i)Hinweis

  • See catalog for specification details.
  • Product pictures are representations. CAD data is not supported for some model numbers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MBB100-125Z

Teilenummer
MBB100-125Z
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder, Betriebsmethode Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Umgebung, Anwendungen Cushion Specifications Port thread type Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Swinging Receiving Metal Rod Tip Metal Fitting Type of Mount Support Bellows Custom-made Specifications Customized specification (port positions)

386.58 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-Acting100125StandardPneumatische DämpfungOhne MagnetRc---Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungKeineOhne-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Stange, Betriebsmethode Einfach-Stangen Grundkörper, Form Standard Zusätzliche Funktionen Standard
Operating Pressure(MPa) 0,05 bis 1,0

Sie befinden sich auf der Seite für Air Cylinder, Standard Type, Double Acting, Single Rod MB Series, die Teilenummer ist MBB100-125Z.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MBB100-125Z.

Produktvarianten

Teilenummer
MBB100-100JZ
MBB100-100NZ
MBB100-100Z
MBB100-140Z
MBB100-150Z
MBB100-1700Z
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Zylinder, Betriebsmethode Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Umgebung, Anwendungen Cushion Specifications Port thread type Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Swinging Receiving Metal Rod Tip Metal Fitting Type of Mount Support Bellows Custom-made Specifications Customized specification (port positions)

434.71 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-Acting100100StandardPneumatische DämpfungOhne MagnetRc---Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungNylonOhne-

373.42 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-Acting100100StandardKautschukdämpferOhne MagnetRc---Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungKeineOhne-

373.42 €

1 68 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-Acting100100StandardPneumatische DämpfungOhne MagnetRc---Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungKeineOhne-

399.85 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-Acting100140StandardPneumatische DämpfungOhne MagnetRc---Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungKeineOhne-

399.85 €

1 68 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-Acting100150StandardPneumatische DämpfungOhne MagnetRc---Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungKeineOhne-

1,309.74 €

1 68 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-Acting1001,700StandardPneumatische DämpfungOhne MagnetRc---Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungKeineOhne-

Technischer Support