Air Cylinder, Non-Rotating Rod Type, Double Acting, Single Rod MBK Series

Air Cylinder, Non-Rotating Rod Type, Double Acting, Single Rod MBK Series
A standard type non-rotating double action, single rod cylinder.
[Features]
· A lightweight air cylinder with a weight reduction of up to 10% thanks to the changed cover shape.
· Part numbers are set for products with rod-end brackets and pivot brackets (no need to order separately).
*See the SMC catalog for specification details.
*Product pictures are representative images. CAD data is not supported for some model numbers.

(i)Hinweis

  • ■ SMC Product Line
    Webpages for products currently without individual pages on this site will be released on an ad-hoc basis.
  • Refer to the manufacturer's catalog for specification and material details.
  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.​
  • CAD data is not supported for some model numbers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MBKB32-25Z
MBKB32TF-100Z
MBKB40-75Z
MBKB40-125Z
MBKB40TF-75Z
MBKB40TF-200Z
MBKB63-400Z
MBKB80-50Z
MBKB80-75Z
MBKB80-500Z
MBKB80-700Z
MBKB100-50Z
MBKB100-75Z
MBKB100-100Z
MBKD63-50Z-W
MBKF80-700Z
MDBKB32-100Z
MDBKB32-250Z
MDBKB32TF-175Z
MDBKB40-200Z
MDBKB40-300Z
MDBKB40-315Z
MDBKB50-50Z
MDBKB50-130Z
MDBKB50-270Z
MDBKB50TF-250JNZ
MDBKB63-50Z
MDBKB63-125Z
MDBKB63-150Z
MDBKB63-200Z
MDBKB63-300Z
MDBKB80-100Z
MDBKB80-250Z
MDBKB80-300Z
MDBKB100-200Z
MDBKF32-200Z
MDBKF32-300Z
MDBKF40-50Z
MDBKF50-50Z
MDBKF50-100Z
MDBKF50-130Z
MDBKF50-130Z-M9PL
MDBKF80-200Z
MDBKF100-150Z
MDBKL80TN-600Z-A59WL
MDBKT80-100Z
MDBKT80-695Z
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Cushion Specifications Port thread type Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Rod Tip Metal Fitting Type of Mount Support Bellows

168.11 €

1 26 Arbeitstage 3225Pneumatische DämpfungOhne MagnetRc---Ohne BefestigungselementGrundausführungKeine

178.90 €

1 26 Arbeitstage 32100Pneumatische DämpfungOhne MagnetG---Ohne BefestigungselementGrundausführungKeine

184.92 €

1 26 Arbeitstage 4075Pneumatische DämpfungOhne MagnetRc---Ohne BefestigungselementGrundausführungKeine

194.47 €

1 26 Arbeitstage 40125Pneumatische DämpfungOhne MagnetRc---Ohne BefestigungselementGrundausführungKeine

184.92 €

1 26 Arbeitstage 4075Pneumatische DämpfungOhne MagnetG---Ohne BefestigungselementGrundausführungKeine

208.92 €

1 26 Arbeitstage 40200Pneumatische DämpfungOhne MagnetG---Ohne BefestigungselementGrundausführungKeine

405.81 €

1 26 Arbeitstage 63400Pneumatische DämpfungOhne MagnetRc---Ohne BefestigungselementGrundausführungKeine

432.18 €

1 26 Arbeitstage 8050Pneumatische DämpfungOhne MagnetRc---Ohne BefestigungselementGrundausführungKeine

444.19 €

1 26 Arbeitstage 8075Pneumatische DämpfungOhne MagnetRc---Ohne BefestigungselementGrundausführungKeine

648.29 €

1 26 Arbeitstage 80500Pneumatische DämpfungOhne MagnetRc---Ohne BefestigungselementGrundausführungKeine

744.37 €

1 26 Arbeitstage 80700Pneumatische DämpfungOhne MagnetRc---Ohne BefestigungselementGrundausführungKeine

485.02 €

1 26 Arbeitstage 10050Pneumatische DämpfungOhne MagnetRc---Ohne BefestigungselementGrundausführungKeine

501.84 €

1 26 Arbeitstage 10075Pneumatische DämpfungOhne MagnetRc---Ohne BefestigungselementGrundausführungKeine

518.69 €

1 26 Arbeitstage 100100Pneumatische DämpfungOhne MagnetRc---Ohne BefestigungselementGrundausführungKeine

335.56 €

1 26 Arbeitstage 6350Pneumatische DämpfungOhne MagnetRc---U-GelenkbolzenAusführung mit U-förmiger GabelKeine

768.44 €

1 26 Arbeitstage 80700Pneumatische DämpfungOhne MagnetRc---Ohne BefestigungselementFlanschartKeine

183.74 €

1 26 Arbeitstage 32100Pneumatische DämpfungEingebauter MagnetRcOhne Schalter--Ohne BefestigungselementGrundausführungKeine

205.39 €

1 26 Arbeitstage 32250Pneumatische DämpfungEingebauter MagnetRcOhne Schalter--Ohne BefestigungselementGrundausführungKeine

194.53 €

1 26 Arbeitstage 32175Pneumatische DämpfungEingebauter MagnetGOhne Schalter--Ohne BefestigungselementGrundausführungKeine

213.76 €

1 26 Arbeitstage 40200Pneumatische DämpfungEingebauter MagnetRcOhne Schalter--Ohne BefestigungselementGrundausführungKeine

232.98 €

1 26 Arbeitstage 40300Pneumatische DämpfungEingebauter MagnetRcOhne Schalter--Ohne BefestigungselementGrundausführungKeine

242.53 €

1 26 Arbeitstage 40315Pneumatische DämpfungEingebauter MagnetRcOhne Schalter--Ohne BefestigungselementGrundausführungKeine

249.79 €

1 26 Arbeitstage 5050Pneumatische DämpfungEingebauter MagnetRcOhne Schalter--Ohne BefestigungselementGrundausführungKeine

283.35 €

1 26 Arbeitstage 50130Pneumatische DämpfungEingebauter MagnetRcOhne Schalter--Ohne BefestigungselementGrundausführungKeine

333.84 €

1 26 Arbeitstage 50270Pneumatische DämpfungEingebauter MagnetRcOhne Schalter--Ohne BefestigungselementGrundausführungKeine

395.06 €

1 26 Arbeitstage 50250KautschukdämpferEingebauter MagnetGOhne Schalter--Ohne BefestigungselementGrundausführungNylon

296.56 €

1 26 Arbeitstage 6350Pneumatische DämpfungEingebauter MagnetRcOhne Schalter--Ohne BefestigungselementGrundausführungKeine

321.77 €

1 26 Arbeitstage 63125Pneumatische DämpfungEingebauter MagnetRcOhne Schalter--Ohne BefestigungselementGrundausführungKeine

330.24 €

1 26 Arbeitstage 63150Pneumatische DämpfungEingebauter MagnetRcOhne Schalter--Ohne BefestigungselementGrundausführungKeine

347.06 €

1 26 Arbeitstage 63200Pneumatische DämpfungEingebauter MagnetRcOhne Schalter--Ohne BefestigungselementGrundausführungKeine

380.63 €

1 26 Arbeitstage 63300Pneumatische DämpfungEingebauter MagnetRcOhne Schalter--Ohne BefestigungselementGrundausführungKeine

465.85 €

1 26 Arbeitstage 80100Pneumatische DämpfungEingebauter MagnetRcOhne Schalter--Ohne BefestigungselementGrundausführungKeine

537.89 €

1 26 Arbeitstage 80250Pneumatische DämpfungEingebauter MagnetRcOhne Schalter--Ohne BefestigungselementGrundausführungKeine

561.89 €

1 26 Arbeitstage 80300Pneumatische DämpfungEingebauter MagnetRcOhne Schalter--Ohne BefestigungselementGrundausführungKeine

597.92 €

1 26 Arbeitstage 100200Pneumatische DämpfungEingebauter MagnetRcOhne Schalter--Ohne BefestigungselementGrundausführungKeine

210.16 €

1 26 Arbeitstage 32200Pneumatische DämpfungEingebauter MagnetRcOhne Schalter--Ohne BefestigungselementFlanschartKeine

224.60 €

1 26 Arbeitstage 32300Pneumatische DämpfungEingebauter MagnetRcOhne Schalter--Ohne BefestigungselementFlanschartKeine

197.02 €

1 26 Arbeitstage 4050Pneumatische DämpfungEingebauter MagnetRcOhne Schalter--Ohne BefestigungselementFlanschartKeine

261.82 €

1 26 Arbeitstage 5050Pneumatische DämpfungEingebauter MagnetRcOhne Schalter--Ohne BefestigungselementFlanschartKeine

278.63 €

1 26 Arbeitstage 50100Pneumatische DämpfungEingebauter MagnetRcOhne Schalter--Ohne BefestigungselementFlanschartKeine

295.39 €

1 26 Arbeitstage 50130Pneumatische DämpfungEingebauter MagnetRcOhne Schalter--Ohne BefestigungselementFlanschartKeine

366.71 €

1 26 Arbeitstage 50130Pneumatische DämpfungEingebauter MagnetRcM9P32Ohne BefestigungselementFlanschartKeine

537.94 €

1 26 Arbeitstage 80200Pneumatische DämpfungEingebauter MagnetRcOhne Schalter--Ohne BefestigungselementFlanschartKeine

595.55 €

1 26 Arbeitstage 100150Pneumatische DämpfungEingebauter MagnetRcOhne Schalter--Ohne BefestigungselementFlanschartKeine

792.32 €

1 26 Arbeitstage 80600Pneumatische DämpfungEingebauter MagnetNPTA59W32Ohne BefestigungselementAxialer FußmodellKeine

518.69 €

1 26 Arbeitstage 80100Pneumatische DämpfungEingebauter MagnetRcOhne Schalter--Ohne BefestigungselementMittelzapfenKeine

806.84 €

1 26 Arbeitstage 80695Pneumatische DämpfungEingebauter MagnetRcOhne Schalter--Ohne BefestigungselementMittelzapfenKeine

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Double-Acting Stange, Betriebsmethode Einfach-Stangen Grundkörper, Form Standard
Zusätzliche Funktionen Mit Stangenarretierung Umgebung, Anwendungen Standard Operating Pressure(MPa) 0,05 bis 1,0
Swinging Receiving Metal Ohne Befestigungselement

Technischer Support