Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MDBBB63-600-HN
Teilenummer
|
---|
MDBBB63-600-HN |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Lock Position | Type of Mount Support | Bellows | Custom-made Specifications | Lock actuation system | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
547.55 € | 1 | 26 Arbeitstage | 63 | 600 | Eingebauter Magnet | Rc | Ohne Schalter | - | - | Mit Verriegelung am Kopfende | Grundausführung | Keine | Ohne | Nicht verriegelbare Ausführung |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Double-Acting | Stange, Betriebsmethode | Einfach-Stangen | Grundkörper, Form | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | Standard | Umgebung, Anwendungen | Standard | Endarretierung | Verfügbar |
Cushion | Pneumatische Dämpfung | Operating Pressure(MPa) | 0,15 bis 1,0 |
Sie befinden sich auf der Seite für M (D) BB, Druckluftzylinder, doppeltwirkend, Standard-Kolbenstange, Endlagenverriegelung, die Teilenummer ist MDBBB63-600-HN.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MDBBB63-600-HN.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Ausführung
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Specifications
Port thread type
Auto Switch
Lock Position
Type of Mount Support
Bellows
Custom-made Specifications
Lock actuation system
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
MBBB100-250-RN |
MBBB32-200-HL |
MBBB32-250-RN |
MDBBB63-600-RL |
MDBBB63-600-WN |
MDBBB63-650-HN |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Lock Position | Type of Mount Support | Bellows | Custom-made Specifications | Lock actuation system |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
665.16 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 250 | Ohne Magnet | Rc | - | - | - | Mit Verriegelung am Stabende | Grundausführung | Keine | Ohne | Nicht verriegelbare Ausführung | ||
252.21 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 200 | Ohne Magnet | Rc | - | - | - | Mit Verriegelung am Kopfende | Grundausführung | Keine | Ohne | Verriegelung Ausführung | ||
254.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 250 | Ohne Magnet | Rc | - | - | - | Mit Verriegelung am Stabende | Grundausführung | Keine | Ohne | Nicht verriegelbare Ausführung | ||
554.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | 63 | 600 | Eingebauter Magnet | Rc | Ohne Schalter | - | - | Mit Verriegelung am Stabende | Grundausführung | Keine | Ohne | Verriegelung Ausführung | ||
631.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | 63 | 600 | Eingebauter Magnet | Rc | Ohne Schalter | - | - | Mit beidseitigem Schloss | Grundausführung | Keine | Ohne | Nicht verriegelbare Ausführung | ||
572.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | 63 | 650 | Eingebauter Magnet | Rc | Ohne Schalter | - | - | Mit Verriegelung am Kopfende | Grundausführung | Keine | Ohne | Nicht verriegelbare Ausführung |