Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CDA2B80-1350Z
Teilenummer
|
---|
CDA2B80-1350Z |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Umgebung, Anwendungen | Cushion | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Swinging Receiving Metal | Rod Tip Metal Fitting | Type of Mount Support | Bellows | Custom-made Specifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
740.02 € | 1 | auf Anfrage | 80 | 1,350 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Eingebauter Magnet | Rc | Ohne Schalter | - | - | Ohne Befestigungselement | Ohne Befestigungselement | Grundausführung | Keine | Ohne |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Double-Acting | Stange, Betriebsmethode | Einfach-Stangen | Grundkörper, Form | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | Standard | Operating Pressure(MPa) | 0,05 bis 1,0 | Tube Material | Tube |
Sie befinden sich auf der Seite für Air Cylinder, Standard Type, Double Acting, Single Rod CA2 Series, die Teilenummer ist CDA2B80-1350Z.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CDA2B80-1350Z.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Ausführung
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Umgebung, Anwendungen
Cushion
Specifications
Port thread type
Auto Switch
Swinging Receiving Metal
Rod Tip Metal Fitting
Type of Mount Support
Bellows
Custom-made Specifications
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CA2B100-1200Z |
CA2B100-125Z |
CA2B100-135Z |
CDA2B80-140Z |
CDA2B80-150KZ |
CDA2B80-150Z |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Umgebung, Anwendungen | Cushion | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Swinging Receiving Metal | Rod Tip Metal Fitting | Type of Mount Support | Bellows | Custom-made Specifications |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
903.65 € | 1 | auf Anfrage | 100 | 1,200 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Ohne Magnet | Rc | - | - | - | Ohne Befestigungselement | Ohne Befestigungselement | Grundausführung | Keine | Ohne | ||
346.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 125 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Ohne Magnet | Rc | - | - | - | Ohne Befestigungselement | Ohne Befestigungselement | Grundausführung | Keine | Ohne | ||
357.79 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 135 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Ohne Magnet | Rc | - | - | - | Ohne Befestigungselement | Ohne Befestigungselement | Grundausführung | Keine | Ohne | ||
310.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | 80 | 140 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Eingebauter Magnet | Rc | Ohne Schalter | - | - | Ohne Befestigungselement | Ohne Befestigungselement | Grundausführung | Keine | Ohne | ||
394.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | 80 | 150 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Eingebauter Magnet | Rc | Ohne Schalter | - | - | Ohne Befestigungselement | Ohne Befestigungselement | Grundausführung | Hitzebeständige Plane | Ohne | ||
310.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | 80 | 150 | Standard | Pneumatische Dämpfung | Eingebauter Magnet | Rc | Ohne Schalter | - | - | Ohne Befestigungselement | Ohne Befestigungselement | Grundausführung | Keine | Ohne |