• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

C (D) G1-Z, Druckluftzylinder, doppeltwirkend, Standardkolbenstange (Teilenummern - CAD Download)

C (D) G1-Z, Druckluftzylinder, doppeltwirkend, Standardkolbenstange
Wir freuen uns, Ihnen den überarbeiteten runden Druckluftzylinder der Serie CG1-Z mit klarerem Profil vorstellen zu können. Diese neue Serie, mit 20 bis 100 mm Kolbendurchmesser, lockt mit verbesserter Signalgeber-Montage und vielen neuen Eigenschaften, die für niedrigere Montage- und Wartungskosten sorgen und gleichzeitig mehr Flexibilität bieten. Nun können Feineinstellungen der Signalgeber nach Lockern nur einer Schraube durchgeführt werden. Außerdem wurde mit den durchsichtigen Befestigungselementen die Sichtbarkeit verbessert. Es können sowohl Kolbenstangen mit Innen- als auch mit Außengewinde gewählt werden. Mit Innengewinde wird der Zylinder bis zu 52 mm kürzer ist als die Ausführung mit Außengewinde. Der CG1-Z besticht durch vielseitige Befestigungselemente, den einfachen Aufbau und glatte Kontur. Er ist geeignet für zahlreiche Anwendungen wie Klemm- oder Pick- & Place- und Positionier-Anwendungen, in vielen Industriezweigen.

(i)Hinweis

  • See catalog for specification details.
  • Product pictures are representations. CAD data is not supported for some model numbers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CDG1BA20-95Z

Air Cylinder, Standard Type, Double Acting, Single Rod CG1 Series Specifications

Air Cylinder, Standard Type, Double Acting, Single Rod CG1 Series external appearance

Air Cylinder, Standard Type, Double Acting, Single Rod CG1 Series external appearance

Symbol Rubber bumper

Symbol Rubber bumper

Symbol Air cushion

Symbol Air cushion

Specifications

Bore Size (mm)20253240506380100
ActionDouble acting, single rod
LubricationNot required (non-lube)
Applicable fluidsAir
Proof pressure1.5 MPa
Maximum operating pressure1.0 MPa
Minimum operating pressure0.05 MPa
Ambient and fluid temperatureWithout auto switch: -10°C to 70°C (No freezing)
With auto switch: -10°C to 60°C (No freezing)
Piston speed50 to 1,000 mm/s50 to 700 mm/s
Stroke length toleranceUp to 1,000 (st 0 to +1.4) mm, up to 1,500 (st 0 to +1.8) mm
CushionRubber bumper, air cushion
Mounting**Basic, basic (without trunnion mounting female thread), axial foot,
rod flange, head flange,
rod trunnion type, head trunnion,
clevis
Allowable kinetic energy
(J)
Rubber
bumper
Rod end
male thread
0.280.410.661.202.003.405.909.90
Rod end
female thread
0.110.180.290.520.911.542.714.54
Air
cushion
Rod end
male thread
R: 0.35
H: 0.42
R: 0.56
H: 0.65
0.911.803.404.9011.8016.70
Rod end
female thread
0.110.180.290.520.911.542.714.54
  • *R: rod side, H: head side
  • *Cylinder sizes ø80 (80‑mm diameter) and ø100 (100‑mm diameter) do not have basic (without trunnion mounting female thread), rod trunnion or head trunnion types. Foot, flange and clevis types of cylinder sizes ø20 to ø63 (20‑ to 63‑mm diameter) do not have trunnion mounting female thread. Operate the cylinder within the allowable kinetic energy.

Standard Strokes

 

(Unit: mm)

 

Bore sizeStandard strokeNote 1)Maximum manufacturable strokeNote 2)
2025, 50, 75, 100, 125, 150, 200201 to 1,500
2525, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300301 to 1,500
32
40
50/63
80
100

Note 1) Intermediate strokes not listed above are produced to order.
Manufacture of intermediate strokes at 1 mm intervals is possible. (Spacers are not used.)
Note 2) The maximum manufacturable stroke shows the long stroke.
Note 3) Applicable strokes should be confirmed according to the usage. For details, refer to "Air Cylinders Model Selection" in the manufacturer's catalog.
In addition, products that exceed the standard stroke may not be able to fulfill the specifications due to deflection, etc.

Mounting Procedure

Mounting procedure for trunnion: ø20 to ø63 (20‑ to 63‑mm diameter)

Mounting procedure for trunnion: ø20 to ø63 (20‑ to 63‑mm diameter)

Follow the procedures in the above figure when mounting a pivot bracket on the trunnion.

Mounting procedure for clevis: ø20 to ø63 (20‑ to 63‑mm diameter)

Mounting procedure for clevis: ø20 to ø63 (20‑ to 63‑mm diameter)

Follow the procedures in the above figure when mounting a pivot bracket on the clevis.

Mounting procedure for clevis: ø80 (80‑mm diameter), ø100 (100‑mm diameter)

Mounting procedure for clevis: ø80 (80‑mm diameter), ø100 (100‑mm diameter)

Follow the procedures in the above figure when mounting a pivot bracket on the clevis.

Dimensional Outline Drawing (Dimensions Other Than Those Shown Below Are the Same As the Standard Type)

 

(Unit: mm)

 

Rubber bumper dimensional outline drawing

Rubber bumper dimensional outline drawing

Air cushion dimensional outline drawing

Air cushion dimensional outline drawing

Bore size(E1)*E(F1)*FGASTAWAZZ
RcNPTGMale threadFemale thread
321718221816.577 (85)1722119 (127)93 (101)
40212522191984 (93)1823136 (145)101 (110)
50263022212197 (109)2025157 (169)115 (127)
63263222212197 (109)2025157 (169)115 (127)
803240332825.5116 (130)-32190 (204)138 (152)
1003750332926.5117 (131)-33119 (205)142 (156)
  • *Dimensions marked with * are the same as the standard type.
  • *Dimensions inside () are for long stroke.

Structural drawing

Rubber bumper structural drawing

Rubber bumper structural drawing

Rubber bumper structural drawing

Rubber bumper structural drawing

Component Parts

NumberDescriptionMaterialNote
1Rod coverAluminum alloyHard anodized
2Tube coverAluminum alloyHard anodized
3PistonAluminum alloy-
4Piston rodStainless steelFor ø20 (20‑mm diameter), ø25 (25‑mm diameter) with built-in magnet
Carbon steel*Hard chrome plating*
5BushingResin/Copper alloy (Multiple layers)-
6BumperResinø32 (32‑mm diameter) or larger is common
7BumperResin
8Retaining RingStainless steelNot available for ø80 (80‑mm diameter), ø100 (100‑mm diameter)
9Wear ringResin-
10Rod-end nutCarbon steelZinc chromated
11Cushion ring AAluminum alloy-
12Cushion ring BAluminum alloy-
13Seal retainerRolled steelZinc chromated
14Cushion valveø40 (40‑mm diameter) or smallerCarbon steelElectroless nickel plating
ø50 (diameter 50 mm) or moreSteel wireZinc chromated
15Cushion seal AUrethaneø32 (32‑mm diameter) or larger is common
16Cushion seal BUrethane
17Head coverAluminum alloyHard anodized
18Cylinder tubeAluminum alloyHard anodized
19Rod sealNBR-
20Piston sealNBR-
21Tube gasketNBR-
22Valve sealNBR-

Note) For cylinders with auto switches, the magnet is installed in the piston.
*The material for ø20 (20‑mm diameter) and ø25 (25‑mm diameter) cylinders with auto switches is stainless steel.

*See the manufacturer's catalog for product information other than the above.

Teilenummer
CDG1BA20-95Z
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Umgebung, Anwendungen Cushion Specifications Port thread type Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Swinging Receiving Metal Rod Tip Metal Fitting Type of Mount Support Rod Tip Shape Bellows Custom-made Specifications

58.56 €

1 7 Arbeitstage 2095StandardPneumatische DämpfungEingebauter MagnetM5 × 0,8Ohne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende AußengewindeOhne FaltenbalgOhne

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Double-Acting Stange, Betriebsmethode Einfach-Stangen Grundkörper, Form Standard
Zusätzliche Funktionen Standard Operating Pressure(MPa) 0,05 bis 1,0

Sie befinden sich auf der Seite für C (D) G1-Z, Druckluftzylinder, doppeltwirkend, Standardkolbenstange, die Teilenummer ist CDG1BA20-95Z.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CDG1BA20-95Z.

Produktvarianten

Teilenummer
CDG1BA100-100Z-XC6
CDG1BA100-110Z
CDG1BA100-120Z
CDG1BA25-1000Z
CDG1BA25-100FZ
CDG1BA25-100Z
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Umgebung, Anwendungen Cushion Specifications Port thread type Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Swinging Receiving Metal Rod Tip Metal Fitting Type of Mount Support Rod Tip Shape Bellows Custom-made Specifications

221.84 €

1 7 Arbeitstage 100100StandardPneumatische DämpfungEingebauter MagnetRcOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende AußengewindeOhne FaltenbalgMaterial: Rostfreier Stahl

200.13 €

1 7 Arbeitstage 100110StandardPneumatische DämpfungEingebauter MagnetRcOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende AußengewindeOhne FaltenbalgOhne

200.13 €

1 7 Arbeitstage 100120StandardPneumatische DämpfungEingebauter MagnetRcOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende AußengewindeOhne FaltenbalgOhne

131.19 €

1 7 Arbeitstage 251,000StandardPneumatische DämpfungEingebauter MagnetM5 × 0,8Ohne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende AußengewindeOhne FaltenbalgOhne

62.40 €

1 7 Arbeitstage 25100StandardPneumatische DämpfungEingebauter MagnetM5 × 0,8Ohne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende InnengewindeOhne FaltenbalgOhne

62.40 €

1 7 Arbeitstage 25100StandardPneumatische DämpfungEingebauter MagnetM5 × 0,8Ohne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende AußengewindeOhne FaltenbalgOhne

Technischer Support