Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CS1LN250-25
Teilenummer
|
---|
CS1LN250-25 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Umgebung, Anwendungen | Cushion | Operating Pressure (MPa) | Port thread type | Type of Mount Support | Bellows | Custom-made Specifications | Customized specification (port positions) | Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,669.60 € | 1 | auf Anfrage | 250 | 25 | Standard | Mit Dämpfung an beiden Seiten | 0,05 bis 0,97 | Rc | Fuß | Keine | Ohne | - | Schmierfrei |
Loading...
Stange, Betriebsmethode | Einfach-Stangen | Grundkörper, Form | Standard | Zusätzliche Funktionen | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Endarretierung | NA | Ventile | Verfügbar | Rod Tip Metal Fitting | Ohne |
Tube Material | Tube | Pressure vessel construction code | Konform |
Sie befinden sich auf der Seite für Air Cylinder, Standard Type, Lube / Non-Lube Type, Air-Hydro Type CS1 Series, die Teilenummer ist CS1LN250-25.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CS1LN250-25.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Customized specification (port positions)
Ausführung
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Umgebung, Anwendungen
Cushion
Operating Pressure(MPa)
Port thread type
Type of Mount Support
Bellows
Custom-made Specifications
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CS1B125-400-XC4 |
CS1B140-130 |
CS1B140-135 |
CS1LN250-250 |
CS1LN250-300 |
CS1LN250-400 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Umgebung, Anwendungen | Cushion | Operating Pressure (MPa) | Port thread type | Type of Mount Support | Bellows | Custom-made Specifications | Customized specification (port positions) | Ausführung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
691.35 € | 1 | auf Anfrage | 125 | 400 | Standard | Mit Dämpfung an beiden Seiten | 0,05 bis 0,97 | Rc | Grundausführung | Keine | Mit leistungsstarkem Schaber | - | Schmiermittelmodell | ||
606.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | 140 | 130 | Standard | Mit Dämpfung an beiden Seiten | 0,05 bis 0,97 | Rc | Grundausführung | Keine | Ohne | - | Schmiermittelmodell | ||
606.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | 140 | 135 | Standard | Mit Dämpfung an beiden Seiten | 0,05 bis 0,97 | Rc | Grundausführung | Keine | Ohne | - | Schmiermittelmodell | ||
1,898.55 € | 1 | auf Anfrage | 250 | 250 | Standard | Mit Dämpfung an beiden Seiten | 0,05 bis 0,97 | Rc | Fuß | Keine | Ohne | - | Schmierfrei | ||
1,974.82 € | 1 | auf Anfrage | 250 | 300 | Standard | Mit Dämpfung an beiden Seiten | 0,05 bis 0,97 | Rc | Fuß | Keine | Ohne | - | Schmierfrei | ||
2,127.47 € | 1 | auf Anfrage | 250 | 400 | Standard | Mit Dämpfung an beiden Seiten | 0,05 bis 0,97 | Rc | Fuß | Keine | Ohne | - | Schmierfrei |