Air Cylinder, Standard Type, Lube / Non-Lube Type, Air-Hydro Type CS1 Series (Teilenummern - CAD Download)

Air Cylinder, Standard Type, Lube / Non-Lube Type, Air-Hydro Type CS1 Series
Druckluftzylinder der Serie CS1 sind die Zylinder mit dem größten Kolbendurchmesser von SMC. Die Serie ist erhältlich in Kolbengrößen bis 12" und Hublängen bis 60". Außerdem kann der CS1 auch in für Signalgeber geeigneter Ausführung bestellt werden. Weitere Optionen sind Kolbengrößen bis 12" (300mm), verschiedene Montagearten, Dämpfung und Ölung.

(i)Hinweis

  • ■ SMC Product Line
    Webpages for products currently without individual pages on this site will be released on an ad-hoc basis.
  • Refer to the manufacturer's catalog for specification and material details.
  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.​
  • CAD data is not supported for some model numbers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CS1T180-1200

Teilenummer
CS1T180-1200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Umgebung, Anwendungen Cushion Operating Pressure
(MPa)
Port thread type Type of Mount Support Bellows Custom-made Specifications Customized specification (port positions) Ausführung

2,112.77 €

1 26 Arbeitstage 1801,200StandardMit Dämpfung an beiden Seiten0,05 bis 0,97RcModell des mittleren ZapfensKeineOhne-Schmiermittelmodell

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Stange, Betriebsmethode Einfach-Stangen Grundkörper, Form Standard Zusätzliche Funktionen Standard
Endarretierung NA Ventile Verfügbar Rod Tip Metal Fitting Ohne
Tube Material Tube Pressure vessel construction code Konform

Sie befinden sich auf der Seite für Air Cylinder, Standard Type, Lube / Non-Lube Type, Air-Hydro Type CS1 Series, die Teilenummer ist CS1T180-1200.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CS1T180-1200.

Produktvarianten

Teilenummer
CS1B125-400-XC4
CS1B140-130
CS1B140-135
CS1T180-724
CS1T200-100
CS1T200-1000
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Umgebung, Anwendungen Cushion Operating Pressure
(MPa)
Port thread type Type of Mount Support Bellows Custom-made Specifications Customized specification (port positions) Ausführung

691.35 €

1 64 Arbeitstage 125400StandardMit Dämpfung an beiden Seiten0,05 bis 0,97RcGrundausführungKeineMit leistungsstarkem Schaber-Schmiermittelmodell

606.35 €

1 26 Arbeitstage 140130StandardMit Dämpfung an beiden Seiten0,05 bis 0,97RcGrundausführungKeineOhne-Schmiermittelmodell

606.35 €

1 26 Arbeitstage 140135StandardMit Dämpfung an beiden Seiten0,05 bis 0,97RcGrundausführungKeineOhne-Schmiermittelmodell

1,752.34 €

1 26 Arbeitstage 180724StandardMit Dämpfung an beiden Seiten0,05 bis 0,97RcModell des mittleren ZapfensKeineOhne-Schmiermittelmodell

1,274.27 €

1 98 Arbeitstage 200100StandardMit Dämpfung an beiden Seiten0,05 bis 0,97RcModell des mittleren ZapfensKeineOhne-Schmiermittelmodell

2,151.89 €

1 64 Arbeitstage 2001,000StandardMit Dämpfung an beiden Seiten0,05 bis 0,97RcModell des mittleren ZapfensKeineOhne-Schmiermittelmodell

Technischer Support