Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CDS1BH125-200
Teilenummer
|
---|
CDS1BH125-200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Cushion | Operating Pressure (MPa) | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Bellows | Custom-made Specifications | Customized specification (port positions) | Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
661.56 € | 1 | 68 Arbeitstage | 125 | 200 | Ohne | 0,06 bis 0,97 | Rc | Ohne Schalter | - | - | Grundausführung | Keine | Ohne | - | Luft-Wassermodell |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Double-Acting | Stange, Betriebsmethode | Einfach-Stangen | Grundkörper, Form | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | Standard | Umgebung, Anwendungen | Standard | Endarretierung | NA |
Ventile | Verfügbar | Specifications | Eingebauter Magnet | Rod Tip Metal Fitting | Ohne |
Sie befinden sich auf der Seite für Air Cylinder CDS1 Series With Auto Switch, die Teilenummer ist CDS1BH125-200.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CDS1BH125-200.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Customized specification (port positions)
Ausführung
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Cushion
Operating Pressure(MPa)
Port thread type
Auto Switch
Type of Mount Support
Bellows
Custom-made Specifications
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CDS1B125-120 |
CDS1B125-150-A54 |
CDS1B125-200-XC35 |
CDS1BH125-250 |
CDS1BH125-300 |
CDS1BH125-40 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Cushion | Operating Pressure (MPa) | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Bellows | Custom-made Specifications | Customized specification (port positions) | Ausführung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
575.74 € | 1 | 68 Arbeitstage | 125 | 120 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | 0,05 bis 0,97 | Rc | Ohne Schalter | - | - | Grundausführung | Keine | Ohne | - | Schmiermittelmodell | ||
591.44 € | 1 | 68 Arbeitstage | 125 | 150 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | 0,05 bis 0,97 | Rc | A54 | 0.5 | 2 | Grundausführung | Keine | Ohne | - | Schmiermittelmodell | ||
669.11 € | 1 | 64 Arbeitstage | 125 | 200 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | 0,05 bis 0,97 | Rc | Ohne Schalter | - | - | Grundausführung | Keine | Mit Spulenschaber | - | Schmiermittelmodell | ||
686.97 € | 1 | 68 Arbeitstage | 125 | 250 | Ohne | 0,06 bis 0,97 | Rc | Ohne Schalter | - | - | Grundausführung | Keine | Ohne | - | Luft-Wassermodell | ||
712.47 € | 1 | 68 Arbeitstage | 125 | 300 | Ohne | 0,06 bis 0,97 | Rc | Ohne Schalter | - | - | Grundausführung | Keine | Ohne | - | Luft-Wassermodell | ||
610.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | 125 | 40 | Ohne | 0,06 bis 0,97 | Rc | Ohne Schalter | - | - | Grundausführung | Keine | Ohne | - | Luft-Wassermodell |