Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CDS1F200-250N
Teilenummer
|
---|
CDS1F200-250N |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Cushion | Operating Pressure (MPa) | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Bellows | Custom-made Specifications | Customized specification (port positions) | Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,287.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | 200 | 250 | Ohne | 0,05 bis 0,7 | Rc | Ohne Schalter | - | - | Flanschart | Keine | Ohne | - | Schmiermittelmodell |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Double-Acting | Stange, Betriebsmethode | Einfach-Stangen | Grundkörper, Form | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | Standard | Umgebung, Anwendungen | Standard | Endarretierung | NA |
Ventile | Verfügbar | Specifications | Eingebauter Magnet | Rod Tip Metal Fitting | Ohne |
Sie befinden sich auf der Seite für Air Cylinder CDS1 Series With Auto Switch, die Teilenummer ist CDS1F200-250N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CDS1F200-250N.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Customized specification (port positions)
Ausführung
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Cushion
Operating Pressure(MPa)
Port thread type
Auto Switch
Type of Mount Support
Bellows
Custom-made Specifications
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CDS1B125-120 |
CDS1B125-150-A54 |
CDS1B125-200-XC35 |
CDS1F200-300 |
CDS1F200-370J |
CDS1F200-50 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Cushion | Operating Pressure (MPa) | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Bellows | Custom-made Specifications | Customized specification (port positions) | Ausführung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
575.74 € | 1 | auf Anfrage | 125 | 120 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | 0,05 bis 0,97 | Rc | Ohne Schalter | - | - | Grundausführung | Keine | Ohne | - | Schmiermittelmodell | ||
591.44 € | 1 | auf Anfrage | 125 | 150 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | 0,05 bis 0,97 | Rc | A54 | 0.5 | 2 | Grundausführung | Keine | Ohne | - | Schmiermittelmodell | ||
669.11 € | 1 | auf Anfrage | 125 | 200 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | 0,05 bis 0,97 | Rc | Ohne Schalter | - | - | Grundausführung | Keine | Mit Spulenschaber | - | Schmiermittelmodell | ||
1,335.81 € | 1 | auf Anfrage | 200 | 300 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | 0,05 bis 0,7 | Rc | Ohne Schalter | - | - | Flanschart | Keine | Ohne | - | Schmiermittelmodell | ||
1,602.92 € | 1 | auf Anfrage | 200 | 370 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | 0,05 bis 0,7 | Rc | Ohne Schalter | - | - | Flanschart | Nylon | Ohne | - | Schmiermittelmodell | ||
1,140.73 € | 1 | auf Anfrage | 200 | 50 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | 0,05 bis 0,7 | Rc | Ohne Schalter | - | - | Flanschart | Keine | Ohne | - | Schmiermittelmodell |