Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CDJ2YE10-150Z-A93LS-B
Teilenummer
|
---|
CDJ2YE10-150Z-A93LS-B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Specifications | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Auto Switch Mounting | Head Cover Port Position | Type of Mount Support | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 150 | Eingebauter Magnet | A93 | 3 | 1 | Bandmontage | 90° zur Achse | Doppelseitiger Zentrierzapfen |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Double-Acting | Stange, Betriebsmethode | Einfach-Stangen | Grundkörper, Form | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | Standard | Umgebung, Anwendungen | Geringe Reibung (Innenwiderstand) | Endarretierung | NA |
Cushion | Kautschukdämpfer | Operating Pressure(MPa) | 0,03 bis 0,7 | Port thread type | M5 × 0,8 |
Swinging Receiving Metal | Ohne Befestigungselement | Rod Tip Metal Fitting | Ohne Befestigungselement | Custom-made Specifications | Ohne |
Sie befinden sich auf der Seite für Smooth Cylinder, Double Acting, Single Rod CJ2Y Series, die Teilenummer ist CDJ2YE10-150Z-A93LS-B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CDJ2YE10-150Z-A93LS-B.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Specifications
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type of Auto Switch Mounting
Head Cover Port Position
Type of Mount Support
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CDJ2YB10-15RZ-B |
CDJ2YB10-15Z-A |
CDJ2YB10-15Z-B |
CDJ2YE16-200Z-B |
CDJ2YF10-20Z-B |
CDJ2YF10-40Z-B |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Specifications | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Auto Switch Mounting | Head Cover Port Position | Type of Mount Support |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 15 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Bandmontage | Achsrichtung | Grundausführung | ||
45.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 15 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Schienenmontage | 90° zur Achse | Grundausführung | ||
41.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 15 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Bandmontage | 90° zur Achse | Grundausführung | ||
97.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | 16 | 200 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Bandmontage | 90° zur Achse | Doppelseitiger Zentrierzapfen | ||
42.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 20 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Bandmontage | 90° zur Achse | Stab Flansch | ||
46.84 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 40 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Bandmontage | 90° zur Achse | Stab Flansch |