Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CDG1YB40-125Z-M9BWL
Teilenummer
|
---|
CDG1YB40-125Z-M9BWL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Rod Tip Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 125 | 0.02 to 0.7 | Eingebauter Magnet | Rc | M9BW | 3 | 2 | Grundausführung | Stabende Außengewinde |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Double-Acting | Stange, Betriebsmethode | Einfach-Stangen | Grundkörper, Form | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | Standard | Umgebung, Anwendungen | Geringe Reibung (Innenwiderstand) | Endarretierung | NA |
Cushion | Kautschukdämpfer | Swinging Receiving Metal | Ohne Befestigungselement | Rod Tip Metal Fitting | Ohne Befestigungselement |
Ausführung | Schmierfrei |
Sie befinden sich auf der Seite für Smooth Cylinder CG1Y Series, die Teilenummer ist CDG1YB40-125Z-M9BWL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CDG1YB40-125Z-M9BWL.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Operating Pressure(MPa)
Specifications
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type of Mount Support
Rod Tip Shape
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CDG1YB100-250Z |
CDG1YB100-350Z |
CDG1YB100TF-150Z |
CDG1YB40-150Z |
CDG1YB40-170Z |
CDG1YB40-200Z |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Rod Tip Shape |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
483.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 250 | 0,01 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | Rc | Ohne Schalter | - | - | Grundausführung | Stabende Außengewinde | ||
521.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 350 | 0,01 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | Rc | Ohne Schalter | - | - | Grundausführung | Stabende Außengewinde | ||
445.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 150 | 0,01 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | G | Ohne Schalter | - | - | Grundausführung | Stabende Außengewinde | ||
113.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 150 | 0.02 to 0.7 | Eingebauter Magnet | Rc | Ohne Schalter | - | - | Grundausführung | Stabende Außengewinde | ||
120.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 170 | 0.02 to 0.7 | Eingebauter Magnet | Rc | Ohne Schalter | - | - | Grundausführung | Stabende Außengewinde | ||
120.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 200 | 0.02 to 0.7 | Eingebauter Magnet | Rc | Ohne Schalter | - | - | Grundausführung | Stabende Außengewinde |