Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CDG1YT50TF-500FZ-M9BM
Teilenummer
|
---|
CDG1YT50TF-500FZ-M9BM |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Rod Tip Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
314.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 500 | 0,01 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | G | M9B | 1 | 2 | Kopfzapfen | Stabende Innengewinde |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Double-Acting | Stange, Betriebsmethode | Einfach-Stangen | Grundkörper, Form | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | Standard | Umgebung, Anwendungen | Geringe Reibung (Innenwiderstand) | Endarretierung | NA |
Cushion | Kautschukdämpfer | Swinging Receiving Metal | Ohne Befestigungselement | Rod Tip Metal Fitting | Ohne Befestigungselement |
Ausführung | Schmierfrei |
Sie befinden sich auf der Seite für Smooth Cylinder CG1Y Series, die Teilenummer ist CDG1YT50TF-500FZ-M9BM.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CDG1YT50TF-500FZ-M9BM.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Operating Pressure(MPa)
Specifications
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type of Mount Support
Rod Tip Shape
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CDG1YB100-250Z |
CDG1YB100-350Z |
CDG1YB100TF-150Z |
CDG1YT63-100Z |
CDG1YU20-125Z |
CDG1YU25-250Z |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Rod Tip Shape |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
483.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 250 | 0,01 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | Rc | Ohne Schalter | - | - | Grundausführung | Stabende Außengewinde | ||
521.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 350 | 0,01 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | Rc | Ohne Schalter | - | - | Grundausführung | Stabende Außengewinde | ||
445.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 150 | 0,01 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | G | Ohne Schalter | - | - | Grundausführung | Stabende Außengewinde | ||
205.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | 63 | 100 | 0,01 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | Rc | Ohne Schalter | - | - | Kopfzapfen | Stabende Außengewinde | ||
71.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 125 | 0.02 to 0.7 | Eingebauter Magnet | Rc | Ohne Schalter | - | - | Stab Zapfenmodell | Stabende Außengewinde | ||
90.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 250 | 0.02 to 0.7 | Eingebauter Magnet | Rc | Ohne Schalter | - | - | Stab Zapfenmodell | Stabende Außengewinde |