Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CDQSYB20-10DC-M9BV
Teilenummer
|
---|
CDQSYB20-10DC-M9BV |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Rod Tip Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 10 | 0.02 to 0.7 | Eingebauter Magnet | M9BV | 0.5 | 2 | Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Standard (Gelenkkopf Innengewinde) |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Double-Acting | Stange, Betriebsmethode | Einfach-Stangen | Grundkörper, Form | Plattenzylinder |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | Standard | Umgebung, Anwendungen | Geringe Reibung (Innenwiderstand) | Endarretierung | NA |
Cushion | Kautschukdämpfer | Body Options | Standard |
Sie befinden sich auf der Seite für Smooth Cylinder CQSY Series, die Teilenummer ist CDQSYB20-10DC-M9BV.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CDQSYB20-10DC-M9BV.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Operating Pressure(MPa)
Specifications
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type of Mount Support
Rod Tip Shape
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CDQSYB12-15DC |
CDQSYB12-15DC-M9BLS |
CDQSYB12-15DCM |
CDQSYB20-10DCM |
CDQSYB20-15DC |
CDQSYB20-15DCM |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Rod Tip Shape |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | 12 | 15 | 0,03 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Standard (Gelenkkopf Innengewinde) | ||
79.92 € | 1 | 26 Arbeitstage | 12 | 15 | 0,03 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | M9B | 3 | 1 | Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Standard (Gelenkkopf Innengewinde) | ||
46.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | 12 | 15 | 0,03 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Stabende Außengewinde | ||
47.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 10 | 0.02 to 0.7 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Stabende Außengewinde | ||
49.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 15 | 0.02 to 0.7 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Standard (Gelenkkopf Innengewinde) | ||
50.55 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 15 | 0.02 to 0.7 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard) | Stabende Außengewinde |