Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CDG5BA40TFSV-670
Teilenummer
|
---|
CDG5BA40TFSV-670 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Umgebung, Anwendungen | Cushion | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Custom-made Specifications | Material of Gasket | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
332.66 € | 1 | 7 Arbeitstage | 40 | 670 | Standard | Schmierfrei, pneumatische Dämpfung | Eingebauter Magnet | G | Ohne Schalter | - | - | Grundausführung | Ohne | FKM |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Double-Acting | Stange, Betriebsmethode | Einfach-Stangen | Grundkörper, Form | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | Standard | Endarretierung | NA | Ventile | Verfügbar |
Operating Pressure(MPa) | 0,05 bis 1,0 |
Sie befinden sich auf der Seite für C(D)G5-S, Edelstahl-Druckluftzylinder, doppeltwirkend, Standardkolbenstange, die Teilenummer ist CDG5BA40TFSV-670.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CDG5BA40TFSV-670.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Ausführung
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Umgebung, Anwendungen
Cushion
Specifications
Port thread type
Auto Switch
Type of Mount Support
Custom-made Specifications
Material of Gasket
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CDG5BA100SR-150 |
CDG5BA100SR-1500 |
CDG5BA100SR-160 |
CDG5BA40TFSV-70 |
CDG5BA40TFSV-700 |
CDG5BA40TFSV-75 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Umgebung, Anwendungen | Cushion | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Custom-made Specifications | Material of Gasket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
512.68 € | 1 | 7 Arbeitstage | 100 | 150 | Standard | Schmierfrei, pneumatische Dämpfung | Eingebauter Magnet | Rc | Ohne Schalter | - | - | Grundausführung | Ohne | NBR | ||
1,523.95 € | 1 | 7 Arbeitstage | 100 | 1,500 | Standard | Schmierfrei, pneumatische Dämpfung | Eingebauter Magnet | Rc | Ohne Schalter | - | - | Grundausführung | Ohne | NBR | ||
550.19 € | 1 | 7 Arbeitstage | 100 | 160 | Standard | Schmierfrei, pneumatische Dämpfung | Eingebauter Magnet | Rc | Ohne Schalter | - | - | Grundausführung | Ohne | NBR | ||
178.02 € | 1 | 7 Arbeitstage | 40 | 70 | Standard | Schmierfrei, pneumatische Dämpfung | Eingebauter Magnet | G | Ohne Schalter | - | - | Grundausführung | Ohne | FKM | ||
332.66 € | 1 | 7 Arbeitstage | 40 | 700 | Standard | Schmierfrei, pneumatische Dämpfung | Eingebauter Magnet | G | Ohne Schalter | - | - | Grundausführung | Ohne | FKM | ||
178.02 € | 1 | 7 Arbeitstage | 40 | 75 | Standard | Schmierfrei, pneumatische Dämpfung | Eingebauter Magnet | G | Ohne Schalter | - | - | Grundausführung | Ohne | FKM |