• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

C(D)G5-S, Edelstahl-Druckluftzylinder, doppeltwirkend, Standardkolbenstange (Teilenummern - CAD Download)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CDG5BA20SR-200-G5BAL

Teilenummer
CDG5BA20SR-200-G5BAL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Umgebung, Anwendungen Cushion Specifications Port thread type Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Type of Mount Support Custom-made Specifications Material of Gasket

191.27 €

1 7 Arbeitstage 20200StandardSchmierfrei, pneumatische DämpfungEingebauter MagnetM5 × 0,8G5BA32GrundausführungOhneNBR

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Double-Acting Stange, Betriebsmethode Einfach-Stangen Grundkörper, Form Standard
Zusätzliche Funktionen Standard Endarretierung NA Ventile Verfügbar
Operating Pressure(MPa) 0,05 bis 1,0

Sie befinden sich auf der Seite für C(D)G5-S, Edelstahl-Druckluftzylinder, doppeltwirkend, Standardkolbenstange, die Teilenummer ist CDG5BA20SR-200-G5BAL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CDG5BA20SR-200-G5BAL.

Produktvarianten

Teilenummer
CDG5BA100SR-150
CDG5BA100SR-1500
CDG5BA100SR-160
CDG5BA20SR-225
CDG5BA20SR-240
CDG5BA20SR-25
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Umgebung, Anwendungen Cushion Specifications Port thread type Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Type of Mount Support Custom-made Specifications Material of Gasket

512.68 €

1 7 Arbeitstage 100150StandardSchmierfrei, pneumatische DämpfungEingebauter MagnetRcOhne Schalter--GrundausführungOhneNBR

1,523.95 €

1 7 Arbeitstage 1001,500StandardSchmierfrei, pneumatische DämpfungEingebauter MagnetRcOhne Schalter--GrundausführungOhneNBR

550.19 €

1 7 Arbeitstage 100160StandardSchmierfrei, pneumatische DämpfungEingebauter MagnetRcOhne Schalter--GrundausführungOhneNBR

107.23 €

1 7 Arbeitstage 20225StandardSchmierfrei, pneumatische DämpfungEingebauter MagnetM5 × 0,8Ohne Schalter--GrundausführungOhneNBR

107.23 €

1 9 Arbeitstage 20240StandardSchmierfrei, pneumatische DämpfungEingebauter MagnetM5 × 0,8Ohne Schalter--GrundausführungOhneNBR

82.63 €

1 26 Arbeitstage 2025StandardSchmierfrei, pneumatische DämpfungEingebauter MagnetM5 × 0,8Ohne Schalter--GrundausführungOhneNBR

Technischer Support