Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CVM5T32-100-12G
Teilenummer
|
---|
CVM5T32-100-12G |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Specifications | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Ausführung | Drücken/Ziehen unter Spannung | Magnetventil, Spannung | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 100 | Ohne Magnet | - | - | - | Grundausführung | Ausführung mit einschraubbarem Anschluss | Erweitert bei Stromversorgung | 200 V AC (50/60 Hz) | Dichtscheibe | Nein |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Double-Acting | Stange, Betriebsmethode | Einfach-Stangen | Grundkörper, Form | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | Standard | Umgebung, Anwendungen | Standard | Endarretierung | NA |
Ventile | Verfügbar | Cushion | Kautschukdämpfer | Operating Pressure(MPa) | 0,15 bis 0,7 |
Port thread type | Rc | Bellows | Keine | Custom-made Specifications | Ohne |
Magnetventil | 2 Positionen einfach |
Sie befinden sich auf der Seite für Valve Mounted Cylinder, Double Acting, Single Rod CVM5 Series, die Teilenummer ist CVM5T32-100-12G.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CVM5T32-100-12G.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Ausführung
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Specifications
Type of Mount Support
Ausführung
Drücken/Ziehen unter Spannung
Magnetventil, Spannung
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CDVM5B25-25-15DZ |
CDVM5L20-25B-15D |
CDVM5U40-100-15D-B54L |
CVM5B20F-100B-15MZ |
CVM5B40-75B-12G |
CVM5C40-80-14D |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Specifications | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Ausführung | Drücken/Ziehen unter Spannung | Magnetventil, Spannung | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 25 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Grundausführung | Ausführung mit einschraubbarem Anschluss | Erweitert bei Stromversorgung | 24 V DC | DIN-Klemme | Mit Licht und Spannung (ohne G) | ||
207.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 25 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | - | - | Axialer Fußmodell | Ausführung mit einschraubbarem Anschluss | Beim Einschalten eingefahren | 24 V DC | DIN-Klemme | Nein | ||
314.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 100 | Eingebauter Magnet | B54 | 3 | 2 | Stab Zapfenmodell | Ausführung mit einschraubbarem Anschluss | Erweitert bei Stromversorgung | 24 V DC | DIN-Klemme | Nein | ||
211.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 100 | Ohne Magnet | - | - | - | Grundausführung | Eingebaute One-Touch-Armaturen | Beim Einschalten eingefahren | 24 V DC | M Steckverbinder | Mit Licht und Spannung (ohne G) | ||
223.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 75 | Ohne Magnet | - | - | - | Grundausführung | Ausführung mit einschraubbarem Anschluss | Beim Einschalten eingefahren | 200 V AC (50/60 Hz) | Dichtscheibe | Nein | ||
244.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 80 | Ohne Magnet | - | - | - | Grundausführung | Ausführung mit einschraubbarem Anschluss | Erweitert bei Stromversorgung | 220 V AC (50/60 Hz) | DIN-Klemme | Nein |