Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CDLA2G80-800-E
Teilenummer
|
---|
CDLA2G80-800-E |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Cushion | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Bellows | Custom-made Specifications | Lock actuation system | Customized specification (port positions) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,326.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | 80 | 800 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | Eingebauter Magnet | Rc | Ohne Schalter | - | - | Flanschbefestigung Kopfseite | Ohne Faltenbalg | Ohne | Federverriegelung (Abgasverriegelung) | - |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Double-Acting | Stange, Betriebsmethode | Einfach-Stangen | Grundkörper, Form | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | Mit Fallschutz / Mit Bremse / Mit Zwischenstopp, Funktion | Umgebung, Anwendungen | Standard | Operating Pressure(MPa) | 0,08 bis 1,0 |
Tube Material | Tube | Locking Direction | Bidirektional |
Sie befinden sich auf der Seite für Fine Lock Cylinder, Double Acting, Single Rod CLA2 Series, die Teilenummer ist CDLA2G80-800-E.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CDLA2G80-800-E.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Customized specification (port positions)
Ausführung
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Cushion
Specifications
Port thread type
Auto Switch
Type of Mount Support
Bellows
Custom-made Specifications
Lock actuation system
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CDLA2B100-150-E |
CDLA2B100-160-D |
CDLA2B100-220-E |
CDLA2G80-800-E-A54L |
CDLA2L100-1020-E |
CDLA2L100-1500-E |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Cushion | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Bellows | Custom-made Specifications | Lock actuation system | Customized specification (port positions) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,299.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 150 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | Eingebauter Magnet | Rc | Ohne Schalter | - | - | Grundausführung | Ohne Faltenbalg | Ohne | Federverriegelung (Abgasverriegelung) | - | ||
1,324.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 160 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | Eingebauter Magnet | Rc | Ohne Schalter | - | - | Grundausführung | Ohne Faltenbalg | Ohne | Feder- / pneumatisches Zahlenschloss | - | ||
1,348.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 220 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | Eingebauter Magnet | Rc | Ohne Schalter | - | - | Grundausführung | Ohne Faltenbalg | Ohne | Federverriegelung (Abgasverriegelung) | - | ||
1,385.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | 80 | 800 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | Eingebauter Magnet | Rc | A54 | 3 | 2 | Flanschbefestigung Kopfseite | Ohne Faltenbalg | Ohne | Federverriegelung (Abgasverriegelung) | - | ||
1,818.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 1,020 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | Eingebauter Magnet | Rc | Ohne Schalter | - | - | Axialer Fußmodell | Ohne Faltenbalg | Ohne | Federverriegelung (Abgasverriegelung) | - | ||
2,014.47 € | 1 | 68 Arbeitstage | 100 | 1,500 | Mit Dämpfung an beiden Seiten | Eingebauter Magnet | Rc | Ohne Schalter | - | - | Axialer Fußmodell | Ohne Faltenbalg | Ohne | Federverriegelung (Abgasverriegelung) | - |