Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CD85E10-100-B |
CD85N10-100-B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Cushion | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Auto Switch | Type of Auto Switch Mounting | Bellows | Custom-made Specifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.74 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 100 | Gummistoßdämpfer (Standard) | 0,08 bis 1,0 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | Bandmontage | Ohne | Ohne | ||
36.73 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 100 | Gummistoßdämpfer (Standard) | 0,08 bis 1,0 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | Bandmontage | Ohne | Ohne |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Double-Acting | Stange, Betriebsmethode | Einfach-Stangen | Grundkörper, Form | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | Standard | Umgebung, Anwendungen | Standard | Support bracket | Ohne |
Rod Tip Metal Fitting | Ohne |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Cushion
Operating Pressure(MPa)
Specifications
Auto Switch
Type of Auto Switch Mounting
Bellows
Custom-made Specifications
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften