Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CD85N10-100C-A
Teilenummer
|
---|
CD85N10-100C-A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Cushion | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Auto Switch | Type of Auto Switch Mounting | Bellows | Custom-made Specifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.65 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 100 | Pneumatische Dämpfung | 0,08 bis 1,0 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | Schienenmontage | Keine | Ohne |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Double-Acting | Stange, Betriebsmethode | Einfach-Stangen | Grundkörper, Form | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | Standard | Umgebung, Anwendungen | Standard | Support bracket | Ohne |
Rod Tip Metal Fitting | Ohne |
Sie befinden sich auf der Seite für C (D) 85, ISO-Zylinder (ISO6432) , doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, die Teilenummer ist CD85N10-100C-A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CD85N10-100C-A.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Cushion
Operating Pressure(MPa)
Specifications
Auto Switch
Type of Auto Switch Mounting
Bellows
Custom-made Specifications
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
C85E10-20 |
C85E10-25 |
C85E10-40 |
CD85N10-100C-B |
CD85N10-10C-A |
CD85N10-10C-B |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Cushion | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Auto Switch | Type of Auto Switch Mounting | Bellows | Custom-made Specifications |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.97 € | 1 | 16 Arbeitstage | 10 | 20 | Gummistoßdämpfer (Standard) | 0,08 bis 1,0 | Ohne Magnet | - | - | Ohne | Ohne | ||
34.97 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | Gummistoßdämpfer (Standard) | 0,08 bis 1,0 | Ohne Magnet | - | - | Keine | Ohne | ||
35.34 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 40 | Gummistoßdämpfer (Standard) | 0,08 bis 1,0 | Ohne Magnet | - | - | Keine | Ohne | ||
56.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 100 | Pneumatische Dämpfung | 0,08 bis 1,0 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | Bandmontage | Ohne | Ohne | ||
55.42 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | Pneumatische Dämpfung | 0,08 bis 1,0 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | Schienenmontage | Keine | Ohne | ||
54.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 10 | Pneumatische Dämpfung | 0,08 bis 1,0 | Eingebauter Magnet | Ohne Schalter | Bandmontage | Ohne | Ohne |