Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CX2N25-200
Teilenummer
|
---|
CX2N25-200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Zusätzliche Funktionen | Umgebung, Anwendungen | Cushion | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | Mount Type | Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
533.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 200 | Hohe Festigkeit/hohe Präzision, hochwertige Führung | Standard | Mit Einstellschraube (2 Stk.) | 0,10 bis 1,0 | Ohne Magnet | Rc 1/8 | - | - | - | Ohne | - | Schmierfrei |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Double-Acting | Stange, Betriebsmethode | Doppelstange | Grundkörper, Form | Geführt |
---|---|---|---|---|---|
Type of Shaft Bearing | Gleitlager |
Sie befinden sich auf der Seite für CX2, Schlitteneinheit, Gleitführung, die Teilenummer ist CX2N25-200.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CX2N25-200.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Mount Type
Ausführung
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Zusätzliche Funktionen
Umgebung, Anwendungen
Cushion
Operating Pressure(MPa)
Specifications
Port thread type
Custom-made Specifications
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CDBX2H15-75 |
CDBX2H25-100 |
CDBX2N10-100 |
CX2N25-200B |
CX2N25-200B-XC22 |
CX2N25-25 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Zusätzliche Funktionen | Umgebung, Anwendungen | Cushion | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | Mount Type | Ausführung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
396.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | 15 | 75 | Hohe Festigkeit/hohe Präzision, hochwertige Führung | Standard | Mit Einstellschraube (2 Stk.) | 0,15 bis 1,0 | Mit Magnet | M-Schraube | Ohne Schalter | - | - | Ohne | Gehäusemontage | Luft-Wassermodell | ||
476.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 100 | Hohe Festigkeit/hohe Präzision, hochwertige Führung | Standard | Mit Einstellschraube (2 Stk.) | 0,10 bis 1,0 | Mit Magnet | Rc 1/8 | Ohne Schalter | - | - | Ohne | Gehäusemontage | Luft-Wassermodell | ||
339.77 € | 1 | 52 Arbeitstage | 10 | 100 | Hohe Festigkeit/hohe Präzision, hochwertige Führung | Standard | Mit Einstellschraube (2 Stk.) | 0,15 bis 1,0 | Mit Magnet | M-Schraube | Ohne Schalter | - | - | Ohne | Gehäusemontage | Schmierfrei | ||
637.26 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 200 | Hohe Festigkeit/hohe Präzision, hochwertige Führung | Standard | Mit Stoßdämpfer (2 Stk.) | 0,10 bis 1,0 | Ohne Magnet | Rc 1/8 | - | - | - | Ohne | - | Schmierfrei | ||
670.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 200 | Hohe Festigkeit/hohe Präzision, hochwertige Führung | Standard | Mit Stoßdämpfer (2 Stk.) | 0,10 bis 1,0 | Ohne Magnet | Rc 1/8 | - | - | - | Fluororber-Dichtung | - | Schmierfrei | ||
396.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 25 | Hohe Festigkeit/hohe Präzision, hochwertige Führung | Standard | Mit Einstellschraube (2 Stk.) | 0,10 bis 1,0 | Ohne Magnet | Rc 1/8 | - | - | - | Ohne | - | Schmierfrei |