Schlitteneinheiten / geführt / Gleitlager / integrierter Stoßdämpfer / CXW (Teilenummern - CAD Download)

Schlitteneinheiten / geführt / Gleitlager / integrierter Stoßdämpfer / CXW
Die Schlitteneinheit der Serie CXW kann innerhalb eines großen Bereichs Energie aufnehmen, von Hochgeschwindigkeitsanwendungen bei niedriger Last bis Niedriggeschwindigkeitsanwendungen bei hoher Last, ohne dass Einstellungen erforderlich werden. Die Schlitteneiheit kann auf das Gehäuse oder die Platte montiert werden, je nach Anwendung. Es ist Gleitführung oder Kugelführung erhältlich. Es können Signalgeber installiert werden.

(i)Hinweis

  • See catalog for specification details.
  • Product pictures are representations. CAD data is not supported for some model numbers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CDBXWM32-200R

Teilenummer
CDBXWM32-200R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Zusätzliche Funktionen Endarretierung Operating Pressure
(MPa)
Specifications Port thread type Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Custom-made Specifications Mount Type

1,605.89 €

1 26 Arbeitstage 32200Hohe Festigkeit/hohe Präzision, hochwertige Führung[Mitgeliefert] Verfügbar0,1 bis 1,0Mit MagnetRc 1/8Ohne Schalter--OhneGehäusemontage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Double-Acting Stange, Betriebsmethode Einfach-Stangen Grundkörper, Form Geführt
Umgebung, Anwendungen Standard Betriebstemperatur(℃) -10::60 Cushion Stoßdämpfer
Type of Shaft Bearing Gleitlager

Sie befinden sich auf der Seite für Schlitteneinheiten / geführt / Gleitlager / integrierter Stoßdämpfer / CXW, die Teilenummer ist CDBXWM32-200R.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CDBXWM32-200R.

Produktvarianten

Teilenummer
CDBXWM10-50
CDBXWM10-50-E73A
CDBXWM10-75
CDBXWM32-25
CDBXWM32-50
CDBXWM32-50-A73
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Zusätzliche Funktionen Endarretierung Operating Pressure
(MPa)
Specifications Port thread type Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Custom-made Specifications Mount Type

455.97 €

1 26 Arbeitstage 1050Hohe Festigkeit/hohe Präzision, hochwertige FührungNA0,15 bis 1,0Mit MagnetM-SchraubeOhne Schalter--OhneGehäusemontage

497.11 €

1 26 Arbeitstage 1050Hohe Festigkeit/hohe Präzision, hochwertige FührungNA0,15 bis 1,0Mit MagnetM-SchraubeE73A0.52OhneGehäusemontage

467.61 €

1 26 Arbeitstage 1075Hohe Festigkeit/hohe Präzision, hochwertige FührungNA0,15 bis 1,0Mit MagnetM-SchraubeOhne Schalter--OhneGehäusemontage

1,001.89 €

1 4 Arbeitstage 3225Hohe Festigkeit/hohe Präzision, hochwertige FührungNA0,1 bis 1,0Mit MagnetRc 1/8Ohne Schalter--OhneGehäusemontage

1,039.68 €

1 26 Arbeitstage 3250Hohe Festigkeit/hohe Präzision, hochwertige FührungNA0,1 bis 1,0Mit MagnetRc 1/8Ohne Schalter--OhneGehäusemontage

1,081.74 €

1 26 Arbeitstage 3250Hohe Festigkeit/hohe Präzision, hochwertige FührungNA0,1 bis 1,0Mit MagnetRc 1/8A730.52OhneGehäusemontage

Technischer Support