Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CDBXWM25-200R
Teilenummer
|
---|
CDBXWM25-200R |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Zusätzliche Funktionen | Endarretierung | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | Mount Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,046.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 200 | Hohe Festigkeit/hohe Präzision, hochwertige Führung | [Mitgeliefert] Verfügbar | 0,1 bis 1,0 | Mit Magnet | Rc 1/8 | Ohne Schalter | - | - | Ohne | Gehäusemontage |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Double-Acting | Stange, Betriebsmethode | Einfach-Stangen | Grundkörper, Form | Geführt |
---|---|---|---|---|---|
Umgebung, Anwendungen | Standard | Betriebstemperatur(℃) | -10::60 | Cushion | Stoßdämpfer |
Type of Shaft Bearing | Gleitlager |
Sie befinden sich auf der Seite für Schlitteneinheiten / geführt / Gleitlager / integrierter Stoßdämpfer / CXW, die Teilenummer ist CDBXWM25-200R.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CDBXWM25-200R.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Endarretierung
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Ausführung
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Zusätzliche Funktionen
Operating Pressure(MPa)
Specifications
Port thread type
Auto Switch
Custom-made Specifications
Mount Type
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CDBXWM10-50 |
CDBXWM10-50-E73A |
CDBXWM10-75 |
CDBXWM25-25 |
CDBXWM25-25R |
CDBXWM25-50 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Zusätzliche Funktionen | Endarretierung | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | Mount Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
455.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 50 | Hohe Festigkeit/hohe Präzision, hochwertige Führung | NA | 0,15 bis 1,0 | Mit Magnet | M-Schraube | Ohne Schalter | - | - | Ohne | Gehäusemontage | ||
497.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 50 | Hohe Festigkeit/hohe Präzision, hochwertige Führung | NA | 0,15 bis 1,0 | Mit Magnet | M-Schraube | E73A | 0.5 | 2 | Ohne | Gehäusemontage | ||
467.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 75 | Hohe Festigkeit/hohe Präzision, hochwertige Führung | NA | 0,15 bis 1,0 | Mit Magnet | M-Schraube | Ohne Schalter | - | - | Ohne | Gehäusemontage | ||
699.84 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 25 | Hohe Festigkeit/hohe Präzision, hochwertige Führung | NA | 0,1 bis 1,0 | Mit Magnet | Rc 1/8 | Ohne Schalter | - | - | Ohne | Gehäusemontage | ||
834.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 25 | Hohe Festigkeit/hohe Präzision, hochwertige Führung | [Mitgeliefert] Verfügbar | 0,1 bis 1,0 | Mit Magnet | Rc 1/8 | Ohne Schalter | - | - | Ohne | Gehäusemontage | ||
755.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 50 | Hohe Festigkeit/hohe Präzision, hochwertige Führung | NA | 0,1 bis 1,0 | Mit Magnet | Rc 1/8 | Ohne Schalter | - | - | Ohne | Gehäusemontage |