Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CDPXWM20-100-J79WL
Teilenummer
|
---|
CDPXWM20-100-J79WL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Zusätzliche Funktionen | Endarretierung | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | Mount Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
768.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 100 | Hohe Festigkeit/hohe Präzision, hochwertige Führung | NA | 0,1 bis 1,0 | Mit Magnet | M-Schraube | J79W | 3 | 2 | Ohne | Plattenmontage |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Double-Acting | Stange, Betriebsmethode | Einfach-Stangen | Grundkörper, Form | Geführt |
---|---|---|---|---|---|
Umgebung, Anwendungen | Standard | Betriebstemperatur(℃) | -10::60 | Cushion | Stoßdämpfer |
Type of Shaft Bearing | Gleitlager |
Sie befinden sich auf der Seite für Schlitteneinheiten / geführt / Gleitlager / integrierter Stoßdämpfer / CXW, die Teilenummer ist CDPXWM20-100-J79WL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CDPXWM20-100-J79WL.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Zusätzliche Funktionen
Endarretierung
Operating Pressure(MPa)
Specifications
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Custom-made Specifications
Mount Type
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CDBXWM10-50 |
CDBXWM10-50-E73A |
CDBXWM10-75 |
CDPXWM20-100R |
CDPXWM20-125 |
CDPXWM20-150 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Zusätzliche Funktionen | Endarretierung | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | Mount Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
455.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 50 | Hohe Festigkeit/hohe Präzision, hochwertige Führung | NA | 0,15 bis 1,0 | Mit Magnet | M-Schraube | Ohne Schalter | - | - | Ohne | Gehäusemontage | ||
497.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 50 | Hohe Festigkeit/hohe Präzision, hochwertige Führung | NA | 0,15 bis 1,0 | Mit Magnet | M-Schraube | E73A | 0.5 | 2 | Ohne | Gehäusemontage | ||
467.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 75 | Hohe Festigkeit/hohe Präzision, hochwertige Führung | NA | 0,15 bis 1,0 | Mit Magnet | M-Schraube | Ohne Schalter | - | - | Ohne | Gehäusemontage | ||
853.79 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 100 | Hohe Festigkeit/hohe Präzision, hochwertige Führung | [Mitgeliefert] Verfügbar | 0,1 bis 1,0 | Mit Magnet | M-Schraube | Ohne Schalter | - | - | Ohne | Plattenmontage | ||
749.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 125 | Hohe Festigkeit/hohe Präzision, hochwertige Führung | NA | 0,1 bis 1,0 | Mit Magnet | M-Schraube | Ohne Schalter | - | - | Ohne | Plattenmontage | ||
775.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 150 | Hohe Festigkeit/hohe Präzision, hochwertige Führung | NA | 0,1 bis 1,0 | Mit Magnet | M-Schraube | Ohne Schalter | - | - | Ohne | Plattenmontage |