Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CDBXWL25-150-A80CL
Teilenummer
|
---|
CDBXWL25-150-A80CL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Zusätzliche Funktionen | Endarretierung | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | Mount Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,395.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 150 | Hohe Festigkeit/hohe Präzision, hochwertige Führung | NA | 0,10 bis 1,0 | Mit Magnet | Rc 1/8 | A80C | 3 | 2 | Ohne | Gehäusemontage |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Double-Acting | Stange, Betriebsmethode | Doppelstange | Grundkörper, Form | Geführt |
---|---|---|---|---|---|
Umgebung, Anwendungen | Standard | Cushion | Stoßdämpfer | Type of Shaft Bearing | Kugellager |
Sie befinden sich auf der Seite für Schlitteneinheiten / geführt / Kugellager / integrierter Stoßdämpfer / CXW, die Teilenummer ist CDBXWL25-150-A80CL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CDBXWL25-150-A80CL.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Zusätzliche Funktionen
Endarretierung
Operating Pressure(MPa)
Specifications
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Custom-made Specifications
Mount Type
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CDBXWL10-50 |
CDBXWL10-50R |
CDBXWL10-75 |
CDBXWL25-150R |
CDBXWL25-175 |
CDBXWL25-200 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Zusätzliche Funktionen | Endarretierung | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | Mount Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
662.16 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 50 | Hohe Festigkeit/hohe Präzision, hochwertige Führung | NA | 0,15 bis 1,0 | Mit Magnet | M-Schraube | Ohne Schalter | - | - | Ohne | Gehäusemontage | ||
784.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 50 | Hohe Festigkeit/hohe Präzision, hochwertige Führung | [Mitgeliefert] Verfügbar | 0,15 bis 1,0 | Mit Magnet | M-Schraube | Ohne Schalter | - | - | Ohne | Gehäusemontage | ||
682.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 75 | Hohe Festigkeit/hohe Präzision, hochwertige Führung | NA | 0,15 bis 1,0 | Mit Magnet | M-Schraube | Ohne Schalter | - | - | Ohne | Gehäusemontage | ||
1,479.71 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 150 | Hohe Festigkeit/hohe Präzision, hochwertige Führung | [Mitgeliefert] Verfügbar | 0,10 bis 1,0 | Mit Magnet | Rc 1/8 | Ohne Schalter | - | - | Ohne | Gehäusemontage | ||
1,388.05 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 175 | Hohe Festigkeit/hohe Präzision, hochwertige Führung | NA | 0,10 bis 1,0 | Mit Magnet | Rc 1/8 | Ohne Schalter | - | - | Ohne | Gehäusemontage | ||
1,431.63 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 200 | Hohe Festigkeit/hohe Präzision, hochwertige Führung | NA | 0,10 bis 1,0 | Mit Magnet | Rc 1/8 | Ohne Schalter | - | - | Ohne | Gehäusemontage |