Schlitteneinheiten / geführt / Kugellager / integrierter Stoßdämpfer / CXW (Teilenummern - CAD Download)

Schlitteneinheiten / geführt / Kugellager / integrierter Stoßdämpfer / CXW
Die Schlitteneinheit der Serie CXW kann innerhalb eines großen Bereichs Energie aufnehmen, von Hochgeschwindigkeitsanwendungen bei niedriger Last bis Niedriggeschwindigkeitsanwendungen bei hoher Last, ohne dass Einstellungen erforderlich werden. Die Schlitteneiheit kann auf das Gehäuse oder die Platte montiert werden, je nach Anwendung. Es ist Gleitführung oder Kugelführung erhältlich. Es können Signalgeber installiert werden.

(i)Hinweis

  • ■ SMC Product Line
    Webpages for products currently without individual pages on this site will be released on an ad-hoc basis.
  • Refer to the manufacturer's catalog for specification and material details.
  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.​
  • CAD data is not supported for some model numbers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CDPXWL16-200R

Teilenummer
CDPXWL16-200R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Zusätzliche Funktionen Endarretierung Operating Pressure
(MPa)
Specifications Port thread type Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Custom-made Specifications Mount Type

1,309.89 €

1 26 Arbeitstage 16200Hohe Festigkeit/hohe Präzision, hochwertige Führung[Mitgeliefert] Verfügbar0,15 bis 1,0Mit MagnetM-SchraubeOhne Schalter--OhnePlattenmontage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Double-Acting Stange, Betriebsmethode Doppelstange Grundkörper, Form Geführt
Umgebung, Anwendungen Standard Cushion Stoßdämpfer Type of Shaft Bearing Kugellager

Sie befinden sich auf der Seite für Schlitteneinheiten / geführt / Kugellager / integrierter Stoßdämpfer / CXW, die Teilenummer ist CDPXWL16-200R.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CDPXWL16-200R.

Produktvarianten

Teilenummer
CDBXWL10-50
CDBXWL10-50R
CDBXWL10-75
CDPXWL16-25
CDPXWL16-25R
CDPXWL16-25R-X138
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Zusätzliche Funktionen Endarretierung Operating Pressure
(MPa)
Specifications Port thread type Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Custom-made Specifications Mount Type

662.16 €

1 26 Arbeitstage 1050Hohe Festigkeit/hohe Präzision, hochwertige FührungNA0,15 bis 1,0Mit MagnetM-SchraubeOhne Schalter--OhneGehäusemontage

784.27 €

1 26 Arbeitstage 1050Hohe Festigkeit/hohe Präzision, hochwertige Führung[Mitgeliefert] Verfügbar0,15 bis 1,0Mit MagnetM-SchraubeOhne Schalter--OhneGehäusemontage

682.47 €

1 26 Arbeitstage 1075Hohe Festigkeit/hohe Präzision, hochwertige FührungNA0,15 bis 1,0Mit MagnetM-SchraubeOhne Schalter--OhneGehäusemontage

836.35 €

1 26 Arbeitstage 1625Hohe Festigkeit/hohe Präzision, hochwertige FührungNA0,15 bis 1,0Mit MagnetM-SchraubeOhne Schalter--OhnePlattenmontage

964.37 €

1 26 Arbeitstage 1625Hohe Festigkeit/hohe Präzision, hochwertige Führung[Mitgeliefert] Verfügbar0,15 bis 1,0Mit MagnetM-SchraubeOhne Schalter--OhnePlattenmontage

1,002.11 €

1 auf Anfrage 1625Hohe Festigkeit/hohe Präzision, hochwertige Führung / Hub mit Justierung[Mitgeliefert] Verfügbar0,15 bis 1,0Mit MagnetM-SchraubeOhne Schalter--Einstellbarer HubPlattenmontage

Technischer Support