Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CXTL32-250-A93L
Teilenummer
|
---|
CXTL32-250-A93L |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Zusätzliche Funktionen | Port thread type | Body Options | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Shaft Bearing | Custom-made Specifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
984.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 250 | Hohe Festigkeit/hohe Präzision, hochwertige Führung | Rc | Nur Einstellschraube mit elastischer Dämpfung (Standard) | A93 | 3 | 2 | Kugellagerführung | Ohne |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Double-Acting | Stange, Betriebsmethode | Einfach-Stangen | Grundkörper, Form | Geführt |
---|---|---|---|---|---|
Umgebung, Anwendungen | Standard | Cushion | Mit elastischer Dämpfung an beiden Enden | Operating Pressure(MPa) | 0,15 bis 0,7 |
Specifications | Eingebauter Magnet |
Sie befinden sich auf der Seite für CXTL, Plattformzylinder, Kugelführung, die Teilenummer ist CXTL32-250-A93L.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CXTL32-250-A93L.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Zusätzliche Funktionen
Port thread type
Body Options
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type of Shaft Bearing
Custom-made Specifications
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CXTL12-25 |
CXTL12-50 |
CXTL12-50B |
CXTL32-250B |
CXTL32-250B-A90L |
CXTL32-250B-A93L |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Zusätzliche Funktionen | Port thread type | Body Options | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Shaft Bearing | Custom-made Specifications |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
413.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | 12 | 25 | Hohe Festigkeit/hohe Präzision, hochwertige Führung | M-Schraube | Nur Einstellschraube mit elastischer Dämpfung (Standard) | Ohne Schalter | - | - | Kugellagerführung | Ohne | ||
431.37 € | 1 | 26 Arbeitstage | 12 | 50 | Hohe Festigkeit/hohe Präzision, hochwertige Führung | M-Schraube | Nur Einstellschraube mit elastischer Dämpfung (Standard) | Ohne Schalter | - | - | Kugellagerführung | Ohne | ||
548.05 € | 1 | 26 Arbeitstage | 12 | 50 | Hohe Festigkeit/hohe Präzision, hochwertige Führung | M-Schraube | Mit Stoßdämpfer (2 Stk.) | Ohne Schalter | - | - | Kugellagerführung | Ohne | ||
1,113.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 250 | Hohe Festigkeit/hohe Präzision, hochwertige Führung | Rc | Mit Stoßdämpfer (2 Stk.) | Ohne Schalter | - | - | Kugellagerführung | Ohne | ||
1,159.29 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 250 | Hohe Festigkeit/hohe Präzision, hochwertige Führung | Rc | Mit Stoßdämpfer (2 Stk.) | A90 | 3 | 2 | Kugellagerführung | Ohne | ||
1,159.29 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 250 | Hohe Festigkeit/hohe Präzision, hochwertige Führung | Rc | Mit Stoßdämpfer (2 Stk.) | A93 | 3 | 2 | Kugellagerführung | Ohne |