Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CXSJM6-10-A93VL
Teilenummer
|
---|
CXSJM6-10-A93VL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Umgebung, Anwendungen | Operating Pressure (MPa) | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Shaft Bearing | Custom-made Specifications | Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6 | 10 | Standard | 0,15 bis 0,7 | M-Schraube | A93V | 3 | 2 | Gleitlager | Ohne | Standardanschluss |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Double-Acting | Stange, Betriebsmethode | Einfach-Stangen | Grundkörper, Form | Geführt |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | Zylinder mit Stoß- und Druckübersetzungsfunktion | Cushion | Gummistoßdämpfer an beiden Enden | Specifications | Eingebauter Magnet |
Sie befinden sich auf der Seite für CXSJ, Doppelkolbenkompaktzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, die Teilenummer ist CXSJM6-10-A93VL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CXSJM6-10-A93VL.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Umgebung, Anwendungen
Operating Pressure(MPa)
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type of Shaft Bearing
Custom-made Specifications
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CXSJL10-10-XB6 |
CXSJL10-100-XB11 |
CXSJL10-110-XB11 |
CXSJM6-10-A96V |
CXSJM6-10-XB13 |
CXSJM6-10-XB6 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Umgebung, Anwendungen | Operating Pressure (MPa) | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Shaft Bearing | Custom-made Specifications | Ausführung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
428.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 10 | Wärmebeständigkeit / Standard | 0,1 bis 0,7 | M-Schraube | Ohne Schalter | - | - | Kugellagerführung | Hitzebeständiger Zylinder (-10 bis 150 °C) | Standardanschluss | ||
456.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 100 | Standard | 0,1 bis 0,7 | M-Schraube | Ohne Schalter | - | - | Kugellagerführung | Ausführung mit langem Hub | Standardanschluss | ||
425.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 110 | Standard | 0,1 bis 0,7 | M-Schraube | Ohne Schalter | - | - | Kugellagerführung | Ausführung mit langem Hub | Standardanschluss | ||
190.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6 | 10 | Standard | 0,15 bis 0,7 | M-Schraube | A96V | 0.5 | 2 | Gleitlager | Ohne | Standardanschluss | ||
152.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6 | 10 | Niedrige Drehzahl | 0,15 bis 0,7 | M-Schraube | Ohne Schalter | - | - | Gleitlager | Low-Speed - Zylinder (5 bis 50 mm/s) | Standardanschluss | ||
269.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6 | 10 | Wärmebeständigkeit / Standard | 0,15 bis 0,7 | M-Schraube | Ohne Schalter | - | - | Gleitlager | Hitzebeständiger Zylinder (-10 bis 150 °C) | Standardanschluss |