Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CXSWL20-100-Y7PL
Teilenummer
|
---|
CXSWL20-100-Y7PL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Operating Pressure (MPa) | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Shaft Bearing | Custom-made Specifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
777.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 100 | 0,1 bis 0,7 | M-Schraube | Y7P | 3 | 2 | Ausführung mit Kugellagerführung | Ohne |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Double-Acting | Stange, Betriebsmethode | Doppelstange | Grundkörper, Form | Geführt |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | Hohe Festigkeit/hohe Präzision, hochwertige Führung / Zylinder mit Stoß- und Druckübersetzungsfunktion | Umgebung, Anwendungen | Standard | Cushion | Mit elastischer Dämpfung an beiden Enden |
Specifications | Eingebauter Magnet |
Sie befinden sich auf der Seite für CXSWL, Doppelkolbenzylinder, doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange, Kugelführung, die Teilenummer ist CXSWL20-100-Y7PL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CXSWL20-100-Y7PL.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Operating Pressure(MPa)
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type of Shaft Bearing
Custom-made Specifications
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CXSWL10-150-XB11 |
CXSWL10-20 |
CXSWL10-30 |
CXSWL20-100-Z73L |
CXSWL20-125-XB11 |
CXSWL20-175-XB11 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Operating Pressure (MPa) | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Shaft Bearing | Custom-made Specifications |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
580.66 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 150 | 0,15 bis 0,7 | M-Schraube | Ohne Schalter | - | - | Ausführung mit Kugellagerführung | Ausführung mit langem Hub | ||
468.98 € | 1 | 21 Arbeitstage | 10 | 20 | 0,15 bis 0,7 | M-Schraube | Ohne Schalter | - | - | Ausführung mit Kugellagerführung | Ohne | ||
477.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 30 | 0,15 bis 0,7 | M-Schraube | Ohne Schalter | - | - | Ausführung mit Kugellagerführung | Ohne | ||
738.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 100 | 0,1 bis 0,7 | M-Schraube | Z73 | 3 | 2 | Ausführung mit Kugellagerführung | Ohne | ||
739.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 125 | 0,1 bis 0,7 | M-Schraube | Ohne Schalter | - | - | Ausführung mit Kugellagerführung | Ausführung mit langem Hub | ||
823.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 175 | 0,1 bis 0,7 | M-Schraube | Ohne Schalter | - | - | Ausführung mit Kugellagerführung | Ausführung mit langem Hub |