Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MLGCLF40-350-R-E-M9BWSDPC
Teilenummer
|
---|
MLGCLF40-350-R-E-M9BWSDPC |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Type of Shaft Bearing | Lock actuation system | With/without plate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,781.58 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 350 | Rc | M9BW | 0,5 (M12 4-Pin A-cord [Normal-key] Steckverbinder) | 2 | Flanschart des Frontmontage | Kugellagerführung | Federverriegelung (Abgasverriegelung) | With rear plate |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Double-Acting | Stange, Betriebsmethode | Einfach-Stangen | Grundkörper, Form | Geführt |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | Standard | Umgebung, Anwendungen | Standard | Cushion | Pneumatische Dämpfung |
Operating Pressure(MPa) | 0,2 bis 1,0 | Specifications | Eingebauter Magnet | Specification of cylinder | Eingebaute Zylinder kompakten Modell |
Locking Direction | Bidirektional |
Sie befinden sich auf der Seite für MLGC Series Compact External Guide Cylinder With Fine Lock, die Teilenummer ist MLGCLF40-350-R-E-M9BWSDPC.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MLGCLF40-350-R-E-M9BWSDPC.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type of Mount Support
Type of Shaft Bearing
Lock actuation system
With/without plate
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
MLGCLB20-150-P |
MLGCLB20-150-R-D |
MLGCLB20-150-R-E |
MLGCLF40-800-R-D |
MLGCLF40-800-R-E |
MLGCMB20-100-D |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Type of Shaft Bearing | Lock actuation system | With/without plate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
946.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 150 | M5 × 0,8 | Ohne Schalter | - | - | Grundausführung | Kugellagerführung | Pneumatische Verriegelung (Druckverriegelung) | Ohne Rückplatte | ||
990.87 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 150 | M5 × 0,8 | Ohne Schalter | - | - | Grundausführung | Kugellagerführung | Feder- / pneumatisches Zahlenschloss | With rear plate | ||
990.87 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 150 | M5 × 0,8 | Ohne Schalter | - | - | Grundausführung | Kugellagerführung | Federverriegelung (Abgasverriegelung) | With rear plate | ||
1,987.52 € | 1 | 68 Arbeitstage | 40 | 800 | Rc | Ohne Schalter | - | - | Flanschart des Frontmontage | Kugellagerführung | Feder- / pneumatisches Zahlenschloss | With rear plate | ||
1,987.52 € | 1 | 68 Arbeitstage | 40 | 800 | Rc | Ohne Schalter | - | - | Flanschart des Frontmontage | Kugellagerführung | Federverriegelung (Abgasverriegelung) | With rear plate | ||
809.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 100 | M5 × 0,8 | Ohne Schalter | - | - | Grundausführung | Gleitlager | Feder- / pneumatisches Zahlenschloss | Ohne Rückplatte |