Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HYDG32TFR-200F-F6BL
Teilenummer
|
---|
HYDG32TFR-200F-F6BL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Dichtungsmaterialien | Fett | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,076.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 200 | 0,15 bis 1,0 | Mit eingebautem Magneten und Schalterschiene | G | F6B | 3 | 2 | NBR | Lebensmitteltaugliches Fett |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Double-Acting | Stange, Betriebsmethode | Einfach-Stangen | Grundkörper, Form | Geführt |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | Standard | Umgebung, Anwendungen | Standard | Cushion | Kautschukdämpfer |
Sie befinden sich auf der Seite für HYG Series Hygienic Design Cylinder, die Teilenummer ist HYDG32TFR-200F-F6BL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HYDG32TFR-200F-F6BL.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Operating Pressure(MPa)
Specifications
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Dichtungsmaterialien
Fett
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
HYDG20H-100F-F6P |
HYDG20H-10F |
HYDG20H-120F |
HYDG32TFR-25F |
HYDG32TFR-30F |
HYDG32TFR-50-F6B |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Dichtungsmaterialien | Fett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
705.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 100 | 0,2 bis 1,0 | Mit eingebautem Magneten und Schalterschiene | M-Schraube | F6P | 0.5 | 2 | Externes FKM | Lebensmitteltaugliches Fett | ||
500.58 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 10 | 0,2 bis 1,0 | Mit eingebautem Magneten und Schalterschiene | M-Schraube | Ohne Schalter | - | - | Externes FKM | Lebensmitteltaugliches Fett | ||
698.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 120 | 0,2 bis 1,0 | Mit eingebautem Magneten und Schalterschiene | M-Schraube | Ohne Schalter | - | - | Externes FKM | Lebensmitteltaugliches Fett | ||
647.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 25 | 0,15 bis 1,0 | Mit eingebautem Magneten und Schalterschiene | G | Ohne Schalter | - | - | NBR | Lebensmitteltaugliches Fett | ||
694.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 30 | 0,15 bis 1,0 | Mit eingebautem Magneten und Schalterschiene | G | Ohne Schalter | - | - | NBR | Lebensmitteltaugliches Fett | ||
764.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 50 | 0,15 bis 1,0 | Mit eingebautem Magneten und Schalterschiene | G | F6B | 0.5 | 2 | NBR | Standardfett (für Non-Food) |