AFF2C~22C / AFF37B~75B, Hauptleitungsfilter (Teilenummern - CAD Download)

AFF2C~22C / AFF37B~75B, Hauptleitungsfilter
Die Hauptleitungsfilter der Serie AFF mit einem Filtrationsfilter von 3 Miron scheidet Kompresseröl aus der Druckluft aus (90° Ölabscheiderate). Idealerweise wird der Filter unmittelbar nach dem Kompressor installiert. Temperaturbereich des Filters beträgt 5 bis 60° C bei geringem Druckabfall.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for details on product specifications.
  • The products shown in the image are representative. CAD data is not supported for some model numbers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AFF8C-N04-H

Teilenummer
AFF8C-N04-H
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Qualität der Druckluft Filtrationsgrad Behandlung, Luftdurchfluss
(l/min)
Verbindungsausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Betriebsumgebung Ablasshahn Behältermaterial Behälterführung Durchflussrichtung Specifications Size of Body Accessory O-Ring, Gasket Material Max Operating Pressure
(MPa)
Drain Outlet Differential Pressure Switch Clogging Checker Degreasing Cleaning, White Vaseline Specifications Custom-made Specifications Compatible Models

146.47 €

1 26 Arbeitstage [Standard] StandardGeneral Dry Air3μm1500[NPT] NPT1/2Standard[Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider-NA[Nach links] Von links nach rechts-8OhneNBR1.6Mit AblasshahnOhneOhneNicht kompatibelOhne-

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für AFF2C~22C / AFF37B~75B, Hauptleitungsfilter, die Teilenummer ist AFF8C-N04-H.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AFF8C-N04-H.

Produktvarianten

Teilenummer
AFF-EL22B-F
AFF-EL2B
AFF-EL2B-F
AFF8C-N04-J
AFF8C-N04-JT
AFF8C-N04-R
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Ausführung Qualität der Druckluft Filtrationsgrad Behandlung, Luftdurchfluss
(l/min)
Verbindungsausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Betriebsumgebung Ablasshahn Behältermaterial Behälterführung Durchflussrichtung Specifications Size of Body Accessory O-Ring, Gasket Material Max Operating Pressure
(MPa)
Drain Outlet Differential Pressure Switch Clogging Checker Degreasing Cleaning, White Vaseline Specifications Custom-made Specifications Compatible Models

160.29 €

1 26 Arbeitstage [Zugehörige Bauteile (Ersatzteil)] Related components (element assembly)----------Für Option F.-Dichtung (1 St.), O-Ring (1 St.)---Ohne---AFF22

59.79 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

[Zugehörige Bauteile (Ersatzteil)] Related components (element assembly)----------Außer Option F.-Dichtung (1 St.), O-Ring (1 St.)---OhneOhne--AFF2

83.61 €

1 auf Anfrage [Zugehörige Bauteile (Ersatzteil)] Related components (element assembly)----------Für Option F.-Dichtung (1 St.), O-Ring (1 St.)---Ohne---AFF2

128.74 €

1 26 Arbeitstage StandardGeneral Dry Air3μm-[NPT] NPT1/2StandardNA[Metall] EdelstahlNA[Nach links] Von links nach rechts-8OhneNBR1Ablassführung 1/4 Innengewinde mit Gewinde-OhneNicht kompatibelOhne-

150.52 €

1 26 Arbeitstage StandardGeneral Dry Air3μm-[NPT] NPT1/2StandardNA[Metall] EdelstahlNA[Nach links] Von links nach rechts-8OhneNBR1Ablassführung 1/4 Innengewinde mit Gewinde-JaNicht kompatibelOhne-

123.98 €

1 26 Arbeitstage StandardGeneral Dry Air3μm-[NPT] NPT1/2Standard[Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider[Metall] EdelstahlNA[Nach links] Von rechts nach unten-8OhneNBR1Mit Ablasshahn-OhneNicht kompatibelOhne-

Technischer Support