Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AFF8C-N04-H
Teilenummer
|
---|
AFF8C-N04-H |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Qualität der Druckluft | Filtrationsgrad | Behandlung, Luftdurchfluss (l/min) | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Betriebsumgebung | Ablasshahn | Behältermaterial | Behälterführung | Durchflussrichtung | Specifications | Size of Body | Accessory | O-Ring, Gasket Material | Max Operating Pressure (MPa) | Drain Outlet | Differential Pressure Switch | Clogging Checker | Degreasing Cleaning, White Vaseline Specifications | Custom-made Specifications | Compatible Models | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Standard] Standard | General Dry Air | 3μm | 1500 | [NPT] NPT | 1/2 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | - | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 8 | Ohne | NBR | 1.6 | Mit Ablasshahn | Ohne | Ohne | Nicht kompatibel | Ohne | - |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für AFF2C~22C / AFF37B~75B, Hauptleitungsfilter, die Teilenummer ist AFF8C-N04-H.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AFF8C-N04-H.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Verbindungsausführung
Ablasshahn
Behältermaterial
Durchflussrichtung
Specifications
Compatible Models
Ausführung
Qualität der Druckluft
Filtrationsgrad
Behandlung, Luftdurchfluss(l/min)
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Betriebsumgebung
Behälterführung
Size of Body
Accessory
O-Ring, Gasket Material
Max Operating Pressure(MPa)
Drain Outlet
Differential Pressure Switch
Clogging Checker
Degreasing Cleaning, White Vaseline Specifications
Custom-made Specifications
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
AFF-EL22B-F |
AFF-EL2B |
AFF-EL2B-F |
AFF8C-N04-J |
AFF8C-N04-JT |
AFF8C-N04-R |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Qualität der Druckluft | Filtrationsgrad | Behandlung, Luftdurchfluss (l/min) | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Betriebsumgebung | Ablasshahn | Behältermaterial | Behälterführung | Durchflussrichtung | Specifications | Size of Body | Accessory | O-Ring, Gasket Material | Max Operating Pressure (MPa) | Drain Outlet | Differential Pressure Switch | Clogging Checker | Degreasing Cleaning, White Vaseline Specifications | Custom-made Specifications | Compatible Models |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160.29 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Zugehörige Bauteile (Ersatzteil)] Related components (element assembly) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Für Option F. | - | Dichtung (1 St.), O-Ring (1 St.) | - | - | - | Ohne | - | - | - | AFF22 | ||
59.79 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Zugehörige Bauteile (Ersatzteil)] Related components (element assembly) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Außer Option F. | - | Dichtung (1 St.), O-Ring (1 St.) | - | - | - | Ohne | Ohne | - | - | AFF2 | ||
83.61 € | 1 | auf Anfrage | [Zugehörige Bauteile (Ersatzteil)] Related components (element assembly) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Für Option F. | - | Dichtung (1 St.), O-Ring (1 St.) | - | - | - | Ohne | - | - | - | AFF2 | ||
128.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 3μm | - | [NPT] NPT | 1/2 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 8 | Ohne | NBR | 1 | Ablassführung 1/4 Innengewinde mit Gewinde | - | Ohne | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
150.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 3μm | - | [NPT] NPT | 1/2 | Standard | NA | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von links nach rechts | - | 8 | Ohne | NBR | 1 | Ablassführung 1/4 Innengewinde mit Gewinde | - | Ja | Nicht kompatibel | Ohne | - | ||
123.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | General Dry Air | 3μm | - | [NPT] NPT | 1/2 | Standard | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | [Metall] Edelstahl | NA | [Nach links] Von rechts nach unten | - | 8 | Ohne | NBR | 1 | Mit Ablasshahn | - | Ohne | Nicht kompatibel | Ohne | - |